제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색액추에이션 원리:안전 텐션 레버를 작동하기 위해서 톱니가
완전히 결합될 때까지 핸들을 밑으로 내린다.
지금 부터 클램프하거나 풀 수 있다.
스프링력은 잠금 메커니즘을 즉시 풀게 되며
즉 안전 기능을 회복하게 된다.
핸들은 힘들이지 않고 돌릴 수 있다.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0112 안전 텐션 레버 수나사 272 kB

도면

안전 텐션 레버 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호XLA=그립 길이A2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0112.1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 요청 시
K0112.1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 요청 시
K0112.1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 요청 시
K0112.1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 요청 시
K0112.1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 요청 시
K0112.1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 요청 시
K0112.1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 요청 시
K0112.1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
K0112.1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059