제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
표면 마무리:검정 산화.정보:간단한 클램핑 작업이나 전환 처리를 위해서는 전환 그립을 이용할 수 있습니다. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 전환 그립을 360° 회전시킬 수 있습니다.요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 별 모양 소켓.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0177_IG 암나사 플랫 컨트롤 그립 138 kB

도면

암나사 플랫 컨트롤 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법XA=그립 길이A1D

D1D2HH1H2CAD액세서리가격주문
K0177.206내부 나사M675152582014228,5 요청 시
K0177.208내부 나사M875152582014228,5 요청 시
K0177.210내부 나사M1075152582014228,5 요청 시
K0177.212내부 나사M1210015331025172710 요청 시
K0177.216내부 나사M1610015331025172710 요청 시
K0177.220내부 나사M2012815411230203611,5 요청 시
K0177.224내부 나사M2412815411230203611,5 요청 시