K0108_20수나사 클램프 레버, 20 등급 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8. 플라스틱 볼 노브 검정색.표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전. 다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | X | L | A=그립 길이 | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0108.1081X15 | 20° | M8 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1081X20 | 20° | M8 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1081X25 | 20° | M8 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1081X30 | 20° | M8 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1081X40 | 20° | M8 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1081X50 | 20° | M8 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1081X60 | 20° | M8 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101X15 | 20° | M10 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101X20 | 20° | M10 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101X25 | 20° | M10 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101X30 | 20° | M10 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101X40 | 20° | M10 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101X50 | 20° | M10 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1101X60 | 20° | M10 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1121X15 | 20° | M12 | 15 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1121X20 | 20° | M12 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1121X25 | 20° | M12 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1121X30 | 20° | M12 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1121X40 | 20° | M12 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1121X50 | 20° | M12 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.1121X60 | 20° | M12 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K0108.2121X20 | 20° | M12 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.2121X25 | 20° | M12 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.2121X30 | 20° | M12 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.2121X40 | 20° | M12 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.2121X50 | 20° | M12 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.2121X60 | 20° | M12 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X20 | 20° | M12 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X25 | 20° | M12 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X30 | 20° | M12 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X40 | 20° | M12 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X50 | 20° | M12 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X60 | 20° | M12 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X70 | 20° | M12 | 70 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X80 | 20° | M12 | 80 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3121X90 | 20° | M12 | 90 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X20 | 20° | M16 | 20 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X25 | 20° | M16 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.3161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 요청 시 | | K0108.4161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201X30 | 20° | M20 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201X40 | 20° | M20 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201X50 | 20° | M20 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201X60 | 20° | M20 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201X70 | 20° | M20 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201X80 | 20° | M20 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4201X90 | 20° | M20 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241X30 | 20° | M24 | 30 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241X40 | 20° | M24 | 40 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241X50 | 20° | M24 | 50 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241X60 | 20° | M24 | 60 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241X70 | 20° | M24 | 70 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241X80 | 20° | M24 | 80 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | | K0108.4241X90 | 20° | M24 | 90 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 요청 시 | |