제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0108_0 수나사 클램프 레버, 0 등급 179 kB

도면

수나사 클램프 레버, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XLA=그립 길이DD1D2D3HH1H2H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0108.1082X15M815921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X20M820921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X25M825921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X30M830921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X40M840921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X50M850921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X60M860921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X15M1015921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X20M1020921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X25M1025921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X30M1030921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X40M1040921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X50M1050921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X60M1060921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X15M1215921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X20M1220921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X25M1225921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X30M1230921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X40M1240921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X50M1250921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X60M1260921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.2122X20M12201111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X25M12251111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X30M12301111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X40M12401111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X50M12501111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X60M12601111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.3122X20M1220134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X25M1225134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X30M1230134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X40M1240134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X50M1250134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X60M1260134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X70M1270134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X80M1280134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X90M1290134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X20M1620134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X25M1625134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X30M1630134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X40M1640134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X50M1650134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X60M1660134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X70M1670134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X80M1680134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X90M1690134,523333213586476526 요청 시
K0108.4162X30M16301343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X40M16401343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X50M16501343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X60M16601343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X70M16701343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X80M16801343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X90M16901343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X30M20301343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X40M20401343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X50M20501343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X60M20601343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X70M20701343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X80M20801343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X90M20901343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X30M24301343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X40M24401343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X50M24501343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X60M24601343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X70M24701343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X80M24801343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X90M24901343041321368,57,556,576,536 요청 시

이 카탈로그 다른 품목