제품 그룹
스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 A
K0637_A

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0637_A 스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 A 238 kB

도면

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0637.1040410A4M10103825209361814 요청 시
K0637.1040510A5M10103825209361,3814 요청 시
K0637.1040610A6M10103825209361,8814 요청 시
K0637.10404101A4M10x1103825209361814 요청 시
K0637.10405101A5M10x1103825209361,3814 요청 시
K0637.10406101A6M10x1103825209361,8814 요청 시
K0637.1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 요청 시
K0637.1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 요청 시
K0637.1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 요청 시
K0637.10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 요청 시
K0637.10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 요청 시
K0637.10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 요청 시
K0637.1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 요청 시
K0637.1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 요청 시
K0637.1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 요청 시
K0637.10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 요청 시
K0637.10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 요청 시
K0637.10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 요청 시
K0637.1040820A8M2020705035186122,32060 요청 시
K0637.1041020A10M2020705035186122,82060 요청 시
K0637.1041220A12M20207050351861232060 요청 시
K0637.10408201A8M20x1,520705035186122,32060 요청 시
K0637.10410201A10M20x1,520705035186122,82060 요청 시
K0637.10412201A12M20x1,5207050351861232060 요청 시