제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 경도 등급 5.8.표면 마무리:검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
도면 설명:
타입 B: 그립, 비코팅, 너트 있음
타입 D: 그립, 파우더 코팅, 너트 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0348_BD 인덱스 플런저 타입 B/D 321 kB

도면

인덱스 플런저 타입 B/D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0348.050410B4M1010382520936171814 요청 시
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 요청 시
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 요청 시
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 요청 시
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 요청 시
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 요청 시
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 요청 시
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 요청 시
K0348.051220B12M2020705035186123032060 요청 시
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 요청 시
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 요청 시
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 요청 시
K0348.070410D4M1010382520936171814 요청 시
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 요청 시
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 요청 시
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 요청 시
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 요청 시
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 요청 시
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 요청 시
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 요청 시
K0348.071220D12M2020705035186123032060 요청 시
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 요청 시
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 요청 시
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 요청 시

이 카탈로그 다른 품목