제품 그룹
인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
K1672_D

인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:1.0503 잠금 바.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
수나사로 조립.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1672_D 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음 273 kB

도면

인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1672.070410D검회색 RAL 70214M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.0704101D검회색 RAL 70214M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.070510D검회색 RAL 70215M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.0705101D검회색 RAL 70215M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.070610D검회색 RAL 70216M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.0706101D검회색 RAL 70216M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.070512D검회색 RAL 70215M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.0705121D검회색 RAL 70215M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.070612D검회색 RAL 70216M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.0706121D검회색 RAL 70216M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.070812D검회색 RAL 70218M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.0708121D검회색 RAL 70218M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.070616D검회색 RAL 70216M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.0706161D검회색 RAL 70216M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.070816D검회색 RAL 70218M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.0708161D검회색 RAL 70218M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.071016D검회색 RAL 702110M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.0710161D검회색 RAL 702110M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.070820D검회색 RAL 70218M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.0708201D검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.071020D검회색 RAL 702110M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.0710201D검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.071220D검회색 RAL 702112M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.0712201D검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.0704102D퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.07041012D퓨어 오렌지 RAL 20044M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.0705102D퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.07051012D퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.0706102D퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.07061012D퓨어 오렌지 RAL 20046M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.0705122D퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.07051212D퓨어 오렌지 RAL 20045M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.0706122D퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.07061212D퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.0708122D퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.07081212D퓨어 오렌지 RAL 20048M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.0706162D퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.07061612D퓨어 오렌지 RAL 20046M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.0708162D퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.07081612D퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.0710162D퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.07101612D퓨어 오렌지 RAL 200410M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.0708202D퓨어 오렌지 RAL 20048M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.07082012D퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.0710202D퓨어 오렌지 RAL 200410M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.07102012D퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.0712202D퓨어 오렌지 RAL 200412M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.07122012D퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.07041016D밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.070410116D밝은 노랑 RAL 10214M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.07051016D밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.070510116D밝은 노랑 RAL 10215M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.07061016D밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.070610116D밝은 노랑 RAL 10216M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.07051216D밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.070512116D밝은 노랑 RAL 10215M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.07061216D밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.070612116D밝은 노랑 RAL 10216M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.07081216D밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.070812116D밝은 노랑 RAL 10218M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.07061616D밝은 노랑 RAL 10216M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.070616116D밝은 노랑 RAL 10216M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.07081616D밝은 노랑 RAL 10218M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.070816116D밝은 노랑 RAL 10218M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.07101616D밝은 노랑 RAL 102110M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.071016116D밝은 노랑 RAL 102110M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.07082016D밝은 노랑 RAL 10218M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.070820116D밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.07102016D밝은 노랑 RAL 102110M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.071020116D밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.07122016D밝은 노랑 RAL 102112M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.071220116D밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.07041084D신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.070410184D신호등 빨강 RAL 30204M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.07051084D신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.070510184D신호등 빨강 RAL 30205M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.07061084D신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.070610184D신호등 빨강 RAL 30206M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.07051284D신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.070512184D신호등 빨강 RAL 30205M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.07061284D신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.070612184D신호등 빨강 RAL 30206M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.07081284D신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.070812184D신호등 빨강 RAL 30208M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.07061684D신호등 빨강 RAL 30206M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.070616184D신호등 빨강 RAL 30206M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.07081684D신호등 빨강 RAL 30208M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.070816184D신호등 빨강 RAL 30208M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.07101684D신호등 빨강 RAL 302010M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.071016184D신호등 빨강 RAL 302010M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.07082084D신호등 빨강 RAL 30208M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.070820184D신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.07102084D신호등 빨강 RAL 302010M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.071020184D신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.07122084D신호등 빨강 RAL 302012M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.071220184D신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.07041086D시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.070410186D시그널 녹색 RAL 60324M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.07051086D시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.070510186D시그널 녹색 RAL 60325M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.07061086D시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.070610186D시그널 녹색 RAL 60326M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.07051286D시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.070512186D시그널 녹색 RAL 60325M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.07061286D시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.070612186D시그널 녹색 RAL 60326M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.07081286D시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.070812186D시그널 녹색 RAL 60328M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.07061686D시그널 녹색 RAL 60326M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.070616186D시그널 녹색 RAL 60326M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.07081686D시그널 녹색 RAL 60328M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.070816186D시그널 녹색 RAL 60328M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.07101686D시그널 녹색 RAL 603210M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.071016186D시그널 녹색 RAL 603210M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.07082086D시그널 녹색 RAL 60328M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.070820186D시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.07102086D시그널 녹색 RAL 603210M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.071020186D시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.07122086D시그널 녹색 RAL 603212M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.071220186D시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.07041087D신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.070410187D신호등 파랑 RAL 50174M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.07051087D신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.070510187D신호등 파랑 RAL 50175M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.07061087D신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.070610187D신호등 파랑 RAL 50176M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.07051287D신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.070512187D신호등 파랑 RAL 50175M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.07061287D신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.070612187D신호등 파랑 RAL 50176M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.07081287D신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.070812187D신호등 파랑 RAL 50178M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.07061687D신호등 파랑 RAL 50176M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.070616187D신호등 파랑 RAL 50176M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.07081687D신호등 파랑 RAL 50178M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.070816187D신호등 파랑 RAL 50178M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.07101687D신호등 파랑 RAL 501710M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.071016187D신호등 파랑 RAL 501710M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.07082087D신호등 파랑 RAL 50178M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.070820187D신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.07102087D신호등 파랑 RAL 501710M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.071020187D신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.07122087D신호등 파랑 RAL 501712M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.071220187D신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.07041088D연한 회색 RAL 70354M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.070410188D연한 회색 RAL 70354M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1672.07051088D연한 회색 RAL 70355M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.070510188D연한 회색 RAL 70355M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1672.07061088D연한 회색 RAL 70356M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.070610188D연한 회색 RAL 70356M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1672.07051288D연한 회색 RAL 70355M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.070512188D연한 회색 RAL 70355M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1672.07061288D연한 회색 RAL 70356M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.070612188D연한 회색 RAL 70356M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1672.07081288D연한 회색 RAL 70358M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.070812188D연한 회색 RAL 70358M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1672.07061688D연한 회색 RAL 70356M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.070616188D연한 회색 RAL 70356M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1672.07081688D연한 회색 RAL 70358M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.070816188D연한 회색 RAL 70358M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1672.07101688D연한 회색 RAL 703510M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.071016188D연한 회색 RAL 703510M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1672.07082088D연한 회색 RAL 70358M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.070820188D연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1672.07102088D연한 회색 RAL 703510M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.071020188D연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1672.07122088D연한 회색 RAL 703512M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1672.071220188D연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시