- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1674_A
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음
- K1674_B
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
- K1674_C
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음
- K1674_D
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1674_C스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다. 스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.재질:1.0503 잠금 바. 나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강. 1.4310 압축 스프링. PA 열가소성 잠금 바 캡.표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바. 경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀. 자연적으로 마무리된 압축 스프링. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: - 짙은 회색 RAL 7021 - 주황색 RAL 2004 - 밝은 노랑색 RAL 1021 - 신호등 빨강색 RAL 3020 - 시그널 녹색 RAL 6032 - 신호등 파란색 RAL 5017 - 연한 회색 RAL 7035장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다. 플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다. 한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.요청 시:스페셜 버전. 액세서리:브레이싱 부품 K0638. 포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840. 도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 버전 2 | 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1674.1060410 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.1060510 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.1060610 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.1060512 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.1060612 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.1060812 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.1060616 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.1060816 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.1061016 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.10608201 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.10610201 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.10612201 | C | 왼쪽 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.10604102 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.10605102 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.10606102 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.10605122 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.10606122 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.10608122 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.10606162 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.10608162 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.10610162 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106082012 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.106102012 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.106122012 | C | 왼쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.106041016 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051016 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106061016 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051216 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061216 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106081216 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061616 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106081616 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106101616 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.1060820116 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061020116 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061220116 | C | 왼쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.106041084 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051084 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106061084 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051284 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061284 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106081284 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061684 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106081684 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106101684 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.1060820184 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061020184 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061220184 | C | 왼쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.106041086 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051086 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106061086 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051286 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061286 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106081286 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061686 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106081686 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106101686 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.1060820186 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061020186 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061220186 | C | 왼쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.106041087 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051087 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106061087 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051287 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061287 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106081287 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061687 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106081687 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106101687 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.1060820187 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061020187 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061220187 | C | 왼쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.106041088 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051088 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106061088 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.106051288 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061288 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106081288 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.106061688 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106081688 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.106101688 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.1060820188 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061020188 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.1061220188 | C | 왼쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2060410 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.2060510 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.2060610 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.2060512 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.2060612 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.2060812 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.2060616 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.2060816 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.2061016 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.20608201 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.20610201 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.20612201 | C | 오른쪽 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.20604102 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.20605102 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.20606102 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.20605122 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.20606122 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.20608122 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.20606162 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.20608162 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.20610162 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206082012 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.206102012 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.206122012 | C | 오른쪽 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.206041016 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051016 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206061016 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051216 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061216 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206081216 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061616 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206081616 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206101616 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.2060820116 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061020116 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061220116 | C | 오른쪽 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.206041084 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051084 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206061084 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051284 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061284 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206081284 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061684 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206081684 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206101684 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.2060820184 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061020184 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061220184 | C | 오른쪽 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.206041086 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051086 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206061086 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051286 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061286 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206081286 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061686 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206081686 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206101686 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.2060820186 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061020186 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061220186 | C | 오른쪽 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.206041087 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051087 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206061087 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051287 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061287 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206081287 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061687 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206081687 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206101687 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.2060820187 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061020187 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061220187 | C | 오른쪽 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.206041088 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051088 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206061088 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1674.206051288 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061288 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206081288 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1674.206061688 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206081688 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.206101688 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1674.2060820188 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061020188 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1674.2061220188 | C | 오른쪽 | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |