제품 그룹
스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
K1675_D

스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.
스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.
재질:1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1675_D 스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음 354 kB

도면

스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1675.11070410D왼쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.11070510D왼쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.11070610D왼쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.11070512D왼쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.11070612D왼쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.11070812D왼쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.11070616D왼쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.11070816D왼쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.11071016D왼쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.110708201D왼쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.110710201D왼쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.110712201D왼쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.110704102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.110705102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.110706102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.110705122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.110706122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.110708122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.110706162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.110708162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.110710162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.1107082012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.1107102012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.1107122012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061616D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081616D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101616D왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820116D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020116D왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220116D왼쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061684D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081684D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101684D왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820184D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020184D왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220184D왼쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061686D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081686D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101686D왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820186D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020186D왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220186D왼쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061687D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081687D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101687D왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820187D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020187D왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220187D왼쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041088D왼쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051088D왼쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061088D왼쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051288D왼쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061288D왼쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081288D왼쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061688D왼쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081688D왼쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101688D왼쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820188D왼쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020188D왼쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220188D왼쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.21070410D오른쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.21070510D오른쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.21070610D오른쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.21070512D오른쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.21070612D오른쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.21070812D오른쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.21070616D오른쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.21070816D오른쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.21071016D오른쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.210708201D오른쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.210710201D오른쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.210712201D오른쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.210704102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.210705102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.210706102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.210705122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.210706122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.210708122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.210706162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.210708162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.210710162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.2107082012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.2107102012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.2107122012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061616D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081616D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101616D오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820116D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020116D오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220116D오른쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061684D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081684D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101684D오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820184D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020184D오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220184D오른쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061686D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081686D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101686D오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820186D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020186D오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220186D오른쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061687D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081687D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101687D오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820187D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020187D오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220187D오른쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041088D오른쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051088D오른쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061088D오른쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051288D오른쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061288D오른쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081288D오른쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061688D오른쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081688D오른쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101688D오른쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820188D오른쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020188D오른쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220188D오른쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시