- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1675_A
스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음
- K1675_B
스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
- K1675_C
스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음
- K1675_D
스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1675_B스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다. 스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.재질:1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링 표면 마무리:자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바. 잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리. 자연적으로 마무리된 압축 스프링.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다. 한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.요청 시:스페셜 버전. 액세서리:브레이싱 부품 K0638. 포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 버전 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1675.11050410 | B | 왼쪽 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1675.11050510 | B | 왼쪽 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1675.11050610 | B | 왼쪽 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1675.11050512 | B | 왼쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1675.11050612 | B | 왼쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1675.11050812 | B | 왼쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1675.11050616 | B | 왼쪽 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1675.11050816 | B | 왼쪽 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1675.11051016 | B | 왼쪽 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1675.110508201 | B | 왼쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1675.110510201 | B | 왼쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1675.110512201 | B | 왼쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1675.21050410 | B | 오른쪽 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1675.21050510 | B | 오른쪽 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1675.21050610 | B | 오른쪽 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1675.21050512 | B | 오른쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1675.21050612 | B | 오른쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1675.21050812 | B | 오른쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K1675.21050616 | B | 오른쪽 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1675.21050816 | B | 오른쪽 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1675.21051016 | B | 오른쪽 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1675.210508201 | B | 오른쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1675.210510201 | B | 오른쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1675.210512201 | B | 오른쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |