제품 그룹
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
K1675

스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.
스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.
재질:1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
도면 설명:
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음

1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1675 스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함 370 kB

도면 (전체 요약)

스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1675.11040410A왼쪽-4M101038,5251593610-1814 요청 시
K1675.11040510A왼쪽-5M101038,5251593610-1,3814 요청 시
K1675.11040610A왼쪽-6M101038,5251593610-1,8814 요청 시
K1675.11040512A왼쪽-5M121247,4301910,83,6812-1,3515 요청 시
K1675.11040612A왼쪽-6M121247,4301910,83,6812-1,8515 요청 시
K1675.11040812A왼쪽-8M121247,4301910,83,6812-2,3515 요청 시
K1675.11040616A왼쪽-6M161661,2402614,44,81016-1,81535 요청 시
K1675.11040816A왼쪽-8M161661,2402614,44,81016-2,31535 요청 시
K1675.11041016A왼쪽-10M161661,2402614,44,81016-2,81535 요청 시
K1675.110408201A왼쪽-8M20x1,5207150301861220-2,32060 요청 시
K1675.110410201A왼쪽-10M20x1,5207150301861220-2,82060 요청 시
K1675.110412201A왼쪽-12M20x1,5207150301861220-32060 요청 시
K1675.21040410A오른쪽-4M101038,5251593610-1814 요청 시
K1675.21040510A오른쪽-5M101038,5251593610-1,3814 요청 시
K1675.21040610A오른쪽-6M101038,5251593610-1,8814 요청 시
K1675.21040512A오른쪽-5M121247,4301910,83,6812-1,3515 요청 시
K1675.21040612A오른쪽-6M121247,4301910,83,6812-1,8515 요청 시
K1675.21040812A오른쪽-8M121247,4301910,83,6812-2,3515 요청 시
K1675.21040616A오른쪽-6M161661,2402614,44,81016-1,81535 요청 시
K1675.21040816A오른쪽-8M161661,2402614,44,81016-2,31535 요청 시
K1675.21041016A오른쪽-10M161661,2402614,44,81016-2,81535 요청 시
K1675.210408201A오른쪽-8M20x1,5207150301861220-2,32060 요청 시
K1675.210410201A오른쪽-10M20x1,5207150301861220-2,82060 요청 시
K1675.210412201A오른쪽-12M20x1,5207150301861220-32060 요청 시
K1675.11050410B왼쪽-4M101038,5251593610171814 요청 시
K1675.11050510B왼쪽-5M101038,5251593610171,3814 요청 시
K1675.11050610B왼쪽-6M101038,5251593610171,8814 요청 시
K1675.11050512B왼쪽-5M121247,4301910,83,6812191,3515 요청 시
K1675.11050612B왼쪽-6M121247,4301910,83,6812191,8515 요청 시
K1675.11050812B왼쪽-8M121247,4301910,83,6812192,3515 요청 시
K1675.11050616B왼쪽-6M161661,2402614,44,81016241,81535 요청 시
K1675.11050816B왼쪽-8M161661,2402614,44,81016242,31535 요청 시
K1675.11051016B왼쪽-10M161661,2402614,44,81016242,81535 요청 시
K1675.110508201B왼쪽-8M20x1,5207150301861220302,32060 요청 시
K1675.110510201B왼쪽-10M20x1,5207150301861220302,82060 요청 시
K1675.110512201B왼쪽-12M20x1,52071503018612203032060 요청 시
K1675.21050410B오른쪽-4M101038,5251593610171814 요청 시
K1675.21050510B오른쪽-5M101038,5251593610171,3814 요청 시
K1675.21050610B오른쪽-6M101038,5251593610171,8814 요청 시
K1675.21050512B오른쪽-5M121247,4301910,83,6812191,3515 요청 시
K1675.21050612B오른쪽-6M121247,4301910,83,6812191,8515 요청 시
K1675.21050812B오른쪽-8M121247,4301910,83,6812192,3515 요청 시
K1675.21050616B오른쪽-6M161661,2402614,44,81016241,81535 요청 시
K1675.21050816B오른쪽-8M161661,2402614,44,81016242,31535 요청 시
K1675.21051016B오른쪽-10M161661,2402614,44,81016242,81535 요청 시
K1675.210508201B오른쪽-8M20x1,5207150301861220302,32060 요청 시
K1675.210510201B오른쪽-10M20x1,5207150301861220302,82060 요청 시
K1675.210512201B오른쪽-12M20x1,52071503018612203032060 요청 시
K1675.11060410C왼쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.11060510C왼쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.11060610C왼쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.11060512C왼쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.11060612C왼쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.11060812C왼쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.11060616C왼쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.11060816C왼쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.11061016C왼쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.110608201C왼쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.110610201C왼쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.110612201C왼쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.110604102C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.110605102C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.110606102C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.110605122C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.110606122C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.110608122C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.110606162C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.110608162C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.110610162C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.1106082012C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.1106102012C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.1106122012C왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.1106041016C왼쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.1106051016C왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.1106061016C왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.1106051216C왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.1106061216C왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.1106081216C왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.1106061616C왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.1106081616C왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.1106101616C왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.11060820116C왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.11061020116C왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.11061220116C왼쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.1106041084C왼쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.1106051084C왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.1106061084C왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.1106051284C왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.1106061284C왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.1106081284C왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.1106061684C왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.1106081684C왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.1106101684C왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.11060820184C왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.11061020184C왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.11061220184C왼쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.1106041086C왼쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.1106051086C왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.1106061086C왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.1106051286C왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.1106061286C왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.1106081286C왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.1106061686C왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.1106081686C왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.1106101686C왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.11060820186C왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.11061020186C왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.11061220186C왼쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.1106041087C왼쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.1106051087C왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.1106061087C왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.1106051287C왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.1106061287C왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.1106081287C왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.1106061687C왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.1106081687C왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.1106101687C왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.11060820187C왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.11061020187C왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.11061220187C왼쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.1106041088C왼쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.1106051088C왼쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.1106061088C왼쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.1106051288C왼쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.1106061288C왼쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.1106081288C왼쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.1106061688C왼쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.1106081688C왼쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.1106101688C왼쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.11060820188C왼쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.11061020188C왼쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.11061220188C왼쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.21060410C오른쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.21060510C오른쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.21060610C오른쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.21060512C오른쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.21060612C오른쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.21060812C오른쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.21060616C오른쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.21060816C오른쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.21061016C오른쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.210608201C오른쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.210610201C오른쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.210612201C오른쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.210604102C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.210605102C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.210606102C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.210605122C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.210606122C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.210608122C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.210606162C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.210608162C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.210610162C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.2106082012C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.2106102012C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.2106122012C오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.2106041016C오른쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.2106051016C오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.2106061016C오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.2106051216C오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.2106061216C오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.2106081216C오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.2106061616C오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.2106081616C오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.2106101616C오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.21060820116C오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.21061020116C오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.21061220116C오른쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.2106041084C오른쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.2106051084C오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.2106061084C오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.2106051284C오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.2106061284C오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.2106081284C오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.2106061684C오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.2106081684C오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.2106101684C오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.21060820184C오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.21061020184C오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.21061220184C오른쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.2106041086C오른쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.2106051086C오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.2106061086C오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.2106051286C오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.2106061286C오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.2106081286C오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.2106061686C오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.2106081686C오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.2106101686C오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.21060820186C오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.21061020186C오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.21061220186C오른쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.2106041087C오른쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.2106051087C오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.2106061087C오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.2106051287C오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.2106061287C오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.2106081287C오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.2106061687C오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.2106081687C오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.2106101687C오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.21060820187C오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.21061020187C오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.21061220187C오른쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.2106041088C오른쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610-1814 요청 시
K1675.2106051088C오른쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610-1,3814 요청 시
K1675.2106061088C오른쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610-1,8814 요청 시
K1675.2106051288C오른쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812-1,3515 요청 시
K1675.2106061288C오른쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812-1,8515 요청 시
K1675.2106081288C오른쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812-2,3515 요청 시
K1675.2106061688C오른쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016-1,81535 요청 시
K1675.2106081688C오른쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016-2,31535 요청 시
K1675.2106101688C오른쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016-2,81535 요청 시
K1675.21060820188C오른쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,32060 요청 시
K1675.21061020188C오른쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220-2,82060 요청 시
K1675.21061220188C오른쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,51220-32060 요청 시
K1675.11070410D왼쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.11070510D왼쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.11070610D왼쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.11070512D왼쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.11070612D왼쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.11070812D왼쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.11070616D왼쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.11070816D왼쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.11071016D왼쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.110708201D왼쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.110710201D왼쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.110712201D왼쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.110704102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.110705102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.110706102D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.110705122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.110706122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.110708122D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.110706162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.110708162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.110710162D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.1107082012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.1107102012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.1107122012D왼쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061016D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081216D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061616D왼쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081616D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101616D왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820116D왼쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020116D왼쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220116D왼쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061084D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081284D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061684D왼쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081684D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101684D왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820184D왼쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020184D왼쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220184D왼쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061086D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081286D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061686D왼쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081686D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101686D왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820186D왼쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020186D왼쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220186D왼쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061087D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081287D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061687D왼쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081687D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101687D왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820187D왼쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020187D왼쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220187D왼쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.1107041088D왼쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.1107051088D왼쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.1107061088D왼쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.1107051288D왼쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.1107061288D왼쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.1107081288D왼쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.1107061688D왼쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.1107081688D왼쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.1107101688D왼쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.11070820188D왼쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.11071020188D왼쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.11071220188D왼쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.21070410D오른쪽검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.21070510D오른쪽검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.21070610D오른쪽검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.21070512D오른쪽검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.21070612D오른쪽검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.21070812D오른쪽검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.21070616D오른쪽검회색 RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.21070816D오른쪽검회색 RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.21071016D오른쪽검회색 RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.210708201D오른쪽검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.210710201D오른쪽검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.210712201D오른쪽검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.210704102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.210705102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.210706102D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.210705122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.210706122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.210708122D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.210706162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.210708162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.210710162D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.2107082012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.2107102012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.2107122012D오른쪽퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061016D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081216D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061616D오른쪽밝은 노랑 RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081616D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101616D오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820116D오른쪽밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020116D오른쪽밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220116D오른쪽밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061084D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081284D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061684D오른쪽신호등 빨강 RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081684D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101684D오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820184D오른쪽신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020184D오른쪽신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220184D오른쪽신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061086D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081286D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061686D오른쪽시그널 녹색 RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081686D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101686D오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820186D오른쪽시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020186D오른쪽시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220186D오른쪽시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061087D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081287D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061687D오른쪽신호등 파랑 RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081687D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101687D오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820187D오른쪽신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020187D오른쪽신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220187D오른쪽신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시
K1675.2107041088D오른쪽연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 요청 시
K1675.2107051088D오른쪽연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 요청 시
K1675.2107061088D오른쪽연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 요청 시
K1675.2107051288D오른쪽연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 요청 시
K1675.2107061288D오른쪽연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 요청 시
K1675.2107081288D오른쪽연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 요청 시
K1675.2107061688D오른쪽연한 회색 RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 요청 시
K1675.2107081688D오른쪽연한 회색 RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 요청 시
K1675.2107101688D오른쪽연한 회색 RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 요청 시
K1675.21070820188D오른쪽연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 요청 시
K1675.21071020188D오른쪽연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 요청 시
K1675.21071220188D오른쪽연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 요청 시