제품 그룹
스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음
K1671_E

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:1.4308. 잠금 바
1.4301. 슬리브
1.4305. 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
표면 마무리:자연적으로 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
정보:인덱스 플런저를 용접하여 고정하는 경우 고온으로 인한 스프링 열 손상이 발생하지 않도록 슬리브를 고정해야 합니다.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1671_E 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음 175 kB

도면

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1BB1HF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1671.1080410E41039,526,310,94,961814 요청 시
K1671.1080510E51039,526,310,94,961,3814 요청 시
K1671.1080610E61039,526,310,94,961,8814 요청 시
K1671.1080512E51248,431,112,95,781,3814 요청 시
K1671.1080612E61248,431,112,95,781,8814 요청 시
K1671.1080812E81248,431,112,95,782,3814 요청 시
K1671.1080616E61662,341,516,67101,81535 요청 시
K1671.1080816E81662,341,516,67102,31535 요청 시
K1671.1081016E101662,841,516,67102,81535 요청 시
K1671.1080820E82072,351,320,58,5122,32060 요청 시
K1671.1081020E102072,351,320,58,5122,82060 요청 시
K1671.1081220E122072,351,320,58,51232060 요청 시