제품 그룹
스테인레스 스틸
육각 인덱스 플런저, 타입 B
K1680_B

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재질:잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1680_B 스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 B 212 kB

도면

스테인레스 스틸
육각 인덱스 플런저, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1680.1050410B4M101038,5251593611017814 요청 시
K1680.1050510B5M101038,525159361,31017814 요청 시
K1680.1050610B6M101038,525159361,81017814 요청 시
K1680.10504101B4M10x11038,5251593611017814 요청 시
K1680.10505101B5M10x11038,525159361,31017814 요청 시
K1680.10506101B6M10x11038,525159361,81017814 요청 시
K1680.1050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 요청 시
K1680.1050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 요청 시
K1680.1050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 요청 시
K1680.10505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 요청 시
K1680.10506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 요청 시
K1680.10508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 요청 시
K1680.1050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 요청 시
K1680.1050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 요청 시
K1680.1051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 요청 시
K1680.10506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 요청 시
K1680.10508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 요청 시
K1680.10510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 요청 시
K1680.1050820B8M2020715030186122,320302060 요청 시
K1680.1051020B10M2020715030186122,820302060 요청 시
K1680.1051220B12M202071503018612320302060 요청 시
K1680.10508201B8M20x1,520715030186122,320302060 요청 시
K1680.10510201B10M20x1,520715030186122,820302060 요청 시
K1680.10512201B12M20x1,52071503018612320302060 요청 시