- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1680_D스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저, 타입 D |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 재질:잠금 바 1.4308. 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 압력 스프링 1.4310. PA 열가소성 잠금 바 캡.표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바. 잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: - 짙은 회색 RAL 7021. - 주황색 RAL 2004. - 밝은 노랑색 RAL 1021. - 신호등 빨강색 RAL 3020. - 시그널 녹색 RAL 6032. - 신호등 파란색 RAL 5017. - 연한 회색 RAL 7035. 장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴. 플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다. 육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다. 요청 시:스페셜 버전. 액세서리:브레이싱 부품 K0638. 포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | SW2 | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1680.1070410 | D | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070510 | D | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070610 | D | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.10704101 | D | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.10705101 | D | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.10706101 | D | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070512 | D | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070612 | D | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070812 | D | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.10705121 | D | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.10706121 | D | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.10708121 | D | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070616 | D | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070816 | D | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1071016 | D | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.10706161 | D | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.10708161 | D | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.10710161 | D | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070820 | D | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071020 | D | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071220 | D | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.10708201 | D | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.10710201 | D | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.10712201 | D | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.10704102 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.10705102 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.10706102 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107041012 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051012 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107061012 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.10705122 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.10706122 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.10708122 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107051212 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061212 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107081212 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.10706162 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.10708162 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.10710162 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107061612 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107081612 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107101612 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.10708202 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.10710202 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.10712202 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107082012 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107102012 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107122012 | D | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107041016 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051016 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107061016 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070410116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070510116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070610116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051216 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061216 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107081216 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070512116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070612116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070812116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061616 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107081616 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107101616 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070616116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070816116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1071016116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107082016 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107102016 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107122016 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1070820116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071020116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071220116 | D | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107041084 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051084 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107061084 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070410184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070510184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070610184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051284 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061284 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107081284 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070512184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070612184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070812184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061684 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107081684 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107101684 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070616184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070816184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1071016184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107082084 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107102084 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107122084 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1070820184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071020184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071220184 | D | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107041086 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051086 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107061086 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070410186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070510186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070610186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051286 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061286 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107081286 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070512186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070612186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070812186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061686 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107081686 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107101686 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070616186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070816186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1071016186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107082086 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107102086 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107122086 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1070820186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071020186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071220186 | D | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107041087 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051087 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107061087 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070410187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070510187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070610187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051287 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061287 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107081287 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070512187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070612187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070812187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061687 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107081687 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107101687 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070616187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070816187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1071016187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107082087 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107102087 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107122087 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1070820187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071020187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071220187 | D | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107041088 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051088 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107061088 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070410188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070510188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.1070610188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1680.107051288 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061288 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107081288 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070512188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070612188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.1070812188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1680.107061688 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107081688 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107101688 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070616188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1070816188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.1071016188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1680.107082088 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107102088 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.107122088 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1070820188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071020188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1680.1071220188 | D | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|