제품 그룹
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
K1677_B

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:나사 슬리브 및 잠금 바 1.0503.
잠금 핀 1.0718.
압축 스프링 1.4310.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
이용:내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.장점:- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1677_B_Datasheet_31915__B_--ko 259 kB

도면

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1677.0505101B5M10x11645,8251593613171,3814 요청 시
K1677.0506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 요청 시
K1677.0508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 요청 시
K1677.0510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 요청 시