- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1678_A
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음
- K1678_B
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
- K1678_C
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음
- K1678_D
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1678_C내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:나사 슬리브 및 잠금 바 1.4308.
잠금 핀 1.4305.
압축 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡. 표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바. 잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: - 짙은 회색 RAL 7021. - 주황색 RAL 2004. - 밝은 노랑색 RAL 1021. - 신호등 빨강색 RAL 3020. - 시그널 녹색 RAL 6032. - 신호등 파란색 RAL 5017. - 연한 회색 RAL 7035. 이용:내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.장점:- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다. - 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다. - 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638. 포지셔닝 부싱 K1290. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1678.10605101 | C | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1678.10606121 | C | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1678.10608161 | C | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1678.10610201 | C | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1678.106051012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1678.106061212 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1678.106081612 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1678.106102012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1678.1060510116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1678.1060612116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1678.1060816116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1678.1061020116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1678.1060510148 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1678.1060612148 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1678.1060816148 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1678.1061020148 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1678.1060510186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1678.1060612186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1678.1060816186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1678.1061020186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1678.1060510187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1678.1060612187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1678.1060816187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1678.1061020187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1678.1060510188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1678.1060612188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1678.1060816188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1678.1061020188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |