제품 그룹
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
K1678

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:

나사 슬리브 및 잠금 바 1.4308.
잠금 핀 1.4305.
압축 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
이용:내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.장점:- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1678 내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸 344 kB

도면 (전체 요약)

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1678.10405101A-5M10x11645,8251593613-1,3814 요청 시
K1678.10406121A-6M12x1,517,455,4301910,23,6814-1,8815 요청 시
K1678.10408161A-8M16x1,521,671402614,44,81019-2,31535 요청 시
K1678.10410201A-10M20x1,524,880,550301761222-2,82060 요청 시
K1678.10505101B-5M10x11645,8251593613171,3814 요청 시
K1678.10506121B-6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 요청 시
K1678.10508161B-8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 요청 시
K1678.10510201B-10M20x1,524,880,550301761222302,82060 요청 시
K1678.10605101C검회색 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 요청 시
K1678.10606121C검회색 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 요청 시
K1678.10608161C검회색 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 요청 시
K1678.10610201C검회색 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 요청 시
K1678.106051012C퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 요청 시
K1678.106061212C퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 요청 시
K1678.106081612C퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 요청 시
K1678.106102012C퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 요청 시
K1678.1060510116C밝은 노랑 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 요청 시
K1678.1060612116C밝은 노랑 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 요청 시
K1678.1060816116C밝은 노랑 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 요청 시
K1678.1061020116C밝은 노랑 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 요청 시
K1678.1060510148C신호등 빨강 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 요청 시
K1678.1060612148C신호등 빨강 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 요청 시
K1678.1060816148C신호등 빨강 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 요청 시
K1678.1061020148C신호등 빨강 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 요청 시
K1678.1060510186C시그널 녹색 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 요청 시
K1678.1060612186C시그널 녹색 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 요청 시
K1678.1060816186C시그널 녹색 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 요청 시
K1678.1061020186C시그널 녹색 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 요청 시
K1678.1060510187C신호등 파랑 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 요청 시
K1678.1060612187C신호등 파랑 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 요청 시
K1678.1060816187C신호등 파랑 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 요청 시
K1678.1061020187C신호등 파랑 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 요청 시
K1678.1060510188C연한 회색 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613-1,3814 요청 시
K1678.1060612188C연한 회색 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814-1,8815 요청 시
K1678.1060816188C연한 회색 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019-2,31535 요청 시
K1678.1061020188C연한 회색 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222-2,82060 요청 시
K1678.10705101D검회색 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.10706121D검회색 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.10708161D검회색 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.10710201D검회색 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.107051012D퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.107061212D퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.107081612D퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.107102012D퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510116D밝은 노랑 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612116D밝은 노랑 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816116D밝은 노랑 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020116D밝은 노랑 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510148D신호등 빨강 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612148D신호등 빨강 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816148D신호등 빨강 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020148D신호등 빨강 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510186D시그널 녹색 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612186D시그널 녹색 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816186D시그널 녹색 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020186D시그널 녹색 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510187D신호등 파랑 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612187D신호등 파랑 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816187D신호등 파랑 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020187D신호등 파랑 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1678.1070510188D연한 회색 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1678.1070612188D연한 회색 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1678.1070816188D연한 회색 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1678.1071020188D연한 회색 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시