- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2114_CP나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.0503. 스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀. 압력 스프링 1.4310. 잠금 바 캡 열가소성 수지 PA. 나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바. 경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀. 자연적으로 마무리된 압축 스프링. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: -짙은 회색 RAL 7021. -주황색 RAL 2004. -밝은 노랑색 RAL 1021. -신호등 빨강색 RAL 3020. -시그널 녹색 RAL 6032. -신호등 파란색 RAL 5017. -연한 회색 RAL 7035.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴. 플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다. 육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다. 요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638. 포지셔닝 부싱 K1290.도면 설명:타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 구성품 색상 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2114.960410 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960510 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960610 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.9604101 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.9605101 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.9606101 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960512 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960812 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.9605121 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.9606121 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.9608121 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960816 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.961016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.9606161 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.9608161 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.9610161 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960820 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961020 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961220 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.9608201 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.9610201 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.9612201 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 검회색 RAL 7021 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.9604102 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.9605102 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.9606102 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96041012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96061012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.9606122 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.9608122 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.9605122 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96051212 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061212 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96081212 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.9606162 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.9608162 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.9610162 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96061612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96101612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96081612 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.9608202 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.9610202 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.9612202 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96082012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96102012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96122012 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96041016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96061016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960410116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960510116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960610116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051216 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061216 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96081216 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960512116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960612116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960812116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96081616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96101616 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960616116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960816116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.961016116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96082016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96102016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96122016 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.960820116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961020116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961220116 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96041084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96061084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960410184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960510184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960610184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051284 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061284 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96081284 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960512184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960612184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960812184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061684 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96081684 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96101684 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960616184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960816184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.961016184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96082084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96102084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96122084 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.960820184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961020184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961220184 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96041086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96061086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960410186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960510186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960610186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051286 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061286 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96081286 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960512186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960612186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960812186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061686 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96081686 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96101686 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960616186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960816186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.961016186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96082086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96102086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96122086 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.960820186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961020186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961220186 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96041087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96061087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960410187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960510187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960610187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051287 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061287 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96081287 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960512187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960612187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960812187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061687 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96081687 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96101687 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960616187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960816187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.961016187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96082087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96102087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96122087 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.960820187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961020187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961220187 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96041088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96061088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960410188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960510188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.960610188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K2114.96051288 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061288 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96081288 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960512188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960612188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.960812188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 요청 시 | | K2114.96061688 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96081688 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96101688 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960616188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.960816188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.961016188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K2114.96082088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96102088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.96122088 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.960820188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961020188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K2114.961220188 | CP | 플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음 | 연한 회색 RAL 7035 | 검정 산화 마무리 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |