제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 3.2163.표면 마무리:검정색.정보:브레이싱 부품은 잠금 래치와 잠금 볼트의 조립을 도와주며 그 용도를 확장시킵니다. 소켓 헤드 나사 DIN 912 / ISO 4762과 함께 사용 가능특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0638_B 알루미늄 브레이싱 부품 B타입 315 kB

도면

알루미늄 브레이싱 부품 B타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입D1D2D3ABHH1LTCAD액세서리가격주문
K0638.406BM64,5820102110304,5 요청 시
K0638.4061BM6x0,754,5820102110304,5 요청 시
K0638.408BM84,5820102110304,5 요청 시
K0638.4081BM8x14,5820102110304,5 요청 시
K0638.410BM105,51024122613365,5 요청 시
K0638.4101BM10x15,51024122613365,5 요청 시
K0638.412BM125,51024122613365,5 요청 시
K0638.4121BM12x1,55,51024122613365,5 요청 시
K0638.416BM165,51032152917465,5 요청 시
K0638.4161BM16x1,55,51032152917465,5 요청 시
K0638.420BM205,51032152917465,5 요청 시
K0638.4201BM20x1,55,51032152917465,5 요청 시

이 카탈로그 다른 품목