제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 3.2163.표면 마무리:검정색.정보:브레이싱 부품은 잠금 래치와 잠금 볼트의 조립을 도와주며 그 용도를 확장시킵니다. 소켓 헤드 나사 DIN 912 / ISO 4762과 함께 사용 가능특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0638_A 알루미늄 브레이싱 부품 A타입 296 kB

도면

알루미늄 브레이싱 부품 A타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입D1D2D3ABHH1LTCAD액세서리가격주문
K0638.306AM64,58201013-303,2 요청 시
K0638.3061AM6x0,754,58201013-303,2 요청 시
K0638.308AM84,58201013-303,2 요청 시
K0638.3081AM8x14,58201013-303,2 요청 시
K0638.310AM105,510241218-373,9 요청 시
K0638.3101AM10x15,510241218-373,9 요청 시
K0638.312AM125,510241218-373,9 요청 시
K0638.3121AM12x1,55,510241218-373,9 요청 시
K0638.316AM165,510321525-463,9 요청 시
K0638.3161AM16x1,55,510321525-463,9 요청 시
K0638.320AM205,510321525-463,9 요청 시
K0638.3201AM20x1,55,510321525-463,9 요청 시

이 카탈로그 다른 품목