제품 그룹
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
K1285

스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 사용합니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다.
스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.
도면 설명:
타입 A: 그립, 비코팅, 너트 없음
타입 B: 그립, 비코팅, 너트 있음

1) 스톱 좌측
2) 스톱 우측
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1285 스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함 325 kB

도면 (전체 요약)

스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1285.1040410A왼쪽4M101038251593610-1814 요청 시
K1285.1040510A왼쪽5M101038251593610-1,3814 요청 시
K1285.1040610A왼쪽6M101038251593610-1,8814 요청 시
K1285.1040512A왼쪽5M121247,8301910,83,6812-1,3815 요청 시
K1285.1040612A왼쪽6M121247,8301910,83,6812-1,8815 요청 시
K1285.1040812A왼쪽8M121247,8301910,83,6812-2,3815 요청 시
K1285.1040616A왼쪽6M161660,4402614,44,81016-1,81535 요청 시
K1285.1040816A왼쪽8M161660,4402614,44,81016-2,31535 요청 시
K1285.1041016A왼쪽10M161660,4402614,44,81016-2,81535 요청 시
K1285.10408201A왼쪽8M20x1,5207050301861220-2,32060 요청 시
K1285.10410201A왼쪽10M20x1,5207050301861220-2,82060 요청 시
K1285.10412201A왼쪽12M20x1,5207050301861220-32060 요청 시
K1285.2040410A오른쪽4M101038251593610-1814 요청 시
K1285.2040510A오른쪽5M101038251593610-1,3814 요청 시
K1285.2040610A오른쪽6M101038251593610-1,8814 요청 시
K1285.2040512A오른쪽5M121247,8301910,83,6812-1,3815 요청 시
K1285.2040612A오른쪽6M121247,8301910,83,6812-1,8815 요청 시
K1285.2040812A오른쪽8M121247,8301910,83,6812-2,3815 요청 시
K1285.2040616A오른쪽6M161660,4402614,44,81016-1,81535 요청 시
K1285.2040816A오른쪽8M161660,4402614,44,81016-2,31535 요청 시
K1285.2041016A오른쪽10M161660,4402614,44,81016-2,81535 요청 시
K1285.20408201A오른쪽8M20x1,5207050301861220-2,32060 요청 시
K1285.20410201A오른쪽10M20x1,5207050301861220-2,82060 요청 시
K1285.20412201A오른쪽12M20x1,5207050301861220-32060 요청 시
K1285.1050410B왼쪽4M101038251593610171814 요청 시
K1285.1050510B왼쪽5M101038251593610171,3814 요청 시
K1285.1050610B왼쪽6M101038251593610171,8814 요청 시
K1285.1050512B왼쪽5M121247,8301910,83,6812191,3815 요청 시
K1285.1050612B왼쪽6M121247,8301910,83,6812191,8815 요청 시
K1285.1050812B왼쪽8M121247,8301910,83,6812192,3815 요청 시
K1285.1050616B왼쪽6M161660,4402614,44,81016241,81535 요청 시
K1285.1050816B왼쪽8M161660,4402614,44,81016242,31535 요청 시
K1285.1051016B왼쪽10M161660,4402614,44,81016242,81535 요청 시
K1285.10508201B왼쪽8M20x1,5207050301861220302,32060 요청 시
K1285.10510201B왼쪽10M20x1,5207050301861220302,82060 요청 시
K1285.10512201B왼쪽12M20x1,52070503018612203032060 요청 시
K1285.2050410B오른쪽4M101038251593610171814 요청 시
K1285.2050510B오른쪽5M101038251593610171,3814 요청 시
K1285.2050610B오른쪽6M101038251593610171,8814 요청 시
K1285.2050512B오른쪽5M121247,8301910,83,6812191,3815 요청 시
K1285.2050612B오른쪽6M121247,8301910,83,6812191,8815 요청 시
K1285.2050812B오른쪽8M121247,8301910,83,6812192,3815 요청 시
K1285.2050616B오른쪽6M161660,4402614,44,81016241,81535 요청 시
K1285.2050816B오른쪽8M161660,4402614,44,81016242,31535 요청 시
K1285.2051016B오른쪽10M161660,4402614,44,81016242,81535 요청 시
K1285.20508201B오른쪽8M20x1,5207050301861220302,32060 요청 시
K1285.20510201B오른쪽10M20x1,5207050301861220302,82060 요청 시
K1285.20512201B오른쪽12M20x1,52070503018612203032060 요청 시