설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸, 경도 등급 11H, 무광택 처리(검정) 또는 아연 도금. 스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리. 스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.정보:사각 너트, DIN 557 제품 등급 C에 해당.
사각 너트는 사출 성형 부품의 인서트 너트로 자주 사용됩니다. 또는 하우징 프로파일(압출 알루미늄 프로파일)에 삽입되어 다른 부품에 나사 고정하기 위한 T슬롯 너트로 사용됩니다. 사각 너트는 또한 케이지 너트의 기초를 형성합니다. 사각 너트는 기존 육각 너트에 비해 개선된 회전 방지 기능이 있습니다.