- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1595플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:세트: 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492 + Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 함께 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다.
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 위한 플랜지가 있는 육각 헤드 나사는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다. 재질:육각 헤드 나사: 스테인리스 스틸 1.4404.
와셔: 스테인리스 스틸 1.4404.
실링 링:
70 EPDM 295 (검정색).
70 EPDM 253815 (흰색).
75 Fluoroprene® XP 45 (청색). 표면 마무리:육각 헤드 나사: 광택처리됨.정보:EHEDG 인증서는 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492와 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491을 함께 결합해야만 유효합니다. 경고:Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다. 각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다. 액세서리:플랜지가 있는 캡 너트 K1493. 플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361. 보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | 구성품 색상 | 타입 | D | L | D1 | B | K | R | SW | D2 | D3 | S | 허가/ 인증 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1595.041X8 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X10 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X12 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X16 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X20 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X25 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X30 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X35 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.041X40 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X10 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X12 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X16 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X20 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X25 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X30 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X35 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X40 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X45 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.051X50 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X12 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X16 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X20 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X25 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X30 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X35 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X40 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X45 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X50 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.061X60 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X16 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X20 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X25 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X30 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X35 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X40 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X45 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X50 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X60 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X70 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.081X80 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X20 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X25 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X30 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X35 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X40 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X45 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X50 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X60 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X70 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.101X80 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X25 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X30 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X35 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X40 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X45 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X50 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X60 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X70 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.121X80 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X30 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X35 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X40 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X45 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X50 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X60 | 70 EPDM 295 | 검정 | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X70 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.161X80 | 70 EPDM 295 | 검정 | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X8 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X10 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X12 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X16 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X20 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X25 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X30 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X35 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.042X40 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X10 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X12 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X16 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X20 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X25 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X30 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X35 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X40 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X45 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.052X50 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X12 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X16 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X20 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X25 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X30 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X35 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X40 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X45 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X50 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.062X60 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X16 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X20 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X25 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X30 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X35 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X40 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X45 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X50 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X60 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X70 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.082X80 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X20 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X25 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X30 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X35 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X40 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X45 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X50 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X60 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X70 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.102X80 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X25 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X30 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X35 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X40 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X45 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X50 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X60 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X70 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.122X80 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X30 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X35 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X40 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X45 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X50 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X60 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X70 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.162X80 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X8 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X10 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X12 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X16 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X20 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X25 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X30 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X35 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.044X40 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X10 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X12 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X16 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X20 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X25 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X30 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X35 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X40 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X45 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.054X50 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X12 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X16 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X20 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X25 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X30 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X35 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X40 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X45 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X50 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.064X60 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X16 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X20 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X25 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X30 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X35 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X40 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X45 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X50 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X60 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X70 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.084X80 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X20 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X25 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X30 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X35 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X40 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X45 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X50 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X60 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X70 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.104X80 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X25 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X30 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X35 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X40 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X45 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X50 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X60 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X70 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.124X80 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X30 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X35 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X40 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X45 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X50 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X60 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X70 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | | K1595.164X80 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|