- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:광택 처리.정보:기존 축 이동은 심 와셔로 크게 감소할 수 있습니다. 0.1mm 두께 이상으로 구매가 가능하므로, 다양하게 조합하여 서로 다른 두께로 구성할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D1 | D2 | H | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1151.0306010 | 스틸 | 3 | 6 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.0306015 | 스틸 | 3 | 6 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.0306020 | 스틸 | 3 | 6 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.0306025 | 스틸 | 3 | 6 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.0306030 | 스틸 | 3 | 6 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.0306050 | 스틸 | 3 | 6 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.0306100 | 스틸 | 3 | 6 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.0408010 | 스틸 | 4 | 8 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.0408015 | 스틸 | 4 | 8 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.0408020 | 스틸 | 4 | 8 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.0408030 | 스틸 | 4 | 8 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.0408050 | 스틸 | 4 | 8 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.0408100 | 스틸 | 4 | 8 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.0510010 | 스틸 | 5 | 10 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.0510015 | 스틸 | 5 | 10 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.0510020 | 스틸 | 5 | 10 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.0510025 | 스틸 | 5 | 10 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.0510030 | 스틸 | 5 | 10 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.0510050 | 스틸 | 5 | 10 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.0510100 | 스틸 | 5 | 10 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.0612010 | 스틸 | 6 | 12 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.0612020 | 스틸 | 6 | 12 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.0612025 | 스틸 | 6 | 12 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.0612030 | 스틸 | 6 | 12 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.0612050 | 스틸 | 6 | 12 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.0612100 | 스틸 | 6 | 12 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.0713010 | 스틸 | 7 | 13 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.0713020 | 스틸 | 7 | 13 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.0713030 | 스틸 | 7 | 13 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.0713050 | 스틸 | 7 | 13 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.0713100 | 스틸 | 7 | 13 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.0814010 | 스틸 | 8 | 14 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.0814015 | 스틸 | 8 | 14 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.0814020 | 스틸 | 8 | 14 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.0814025 | 스틸 | 8 | 14 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.0814030 | 스틸 | 8 | 14 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.0814050 | 스틸 | 8 | 14 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.0814100 | 스틸 | 8 | 14 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.0915010 | 스틸 | 9 | 15 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.0915015 | 스틸 | 9 | 15 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.0915020 | 스틸 | 9 | 15 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.0915030 | 스틸 | 9 | 15 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.0915050 | 스틸 | 9 | 15 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.0915100 | 스틸 | 9 | 15 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1016010 | 스틸 | 10 | 16 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1016015 | 스틸 | 10 | 16 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1016020 | 스틸 | 10 | 16 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1016025 | 스틸 | 10 | 16 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1016030 | 스틸 | 10 | 16 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1016050 | 스틸 | 10 | 16 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1016100 | 스틸 | 10 | 16 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1117010 | 스틸 | 11 | 17 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1117020 | 스틸 | 11 | 17 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1117025 | 스틸 | 11 | 17 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1117030 | 스틸 | 11 | 17 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1117050 | 스틸 | 11 | 17 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1117100 | 스틸 | 11 | 17 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1218010 | 스틸 | 12 | 18 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1218015 | 스틸 | 12 | 18 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1218020 | 스틸 | 12 | 18 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1218025 | 스틸 | 12 | 18 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1218030 | 스틸 | 12 | 18 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1218050 | 스틸 | 12 | 18 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1218100 | 스틸 | 12 | 18 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1319010 | 스틸 | 13 | 19 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1319015 | 스틸 | 13 | 19 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1319020 | 스틸 | 13 | 19 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1319025 | 스틸 | 13 | 19 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1319030 | 스틸 | 13 | 19 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1319050 | 스틸 | 13 | 19 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1319100 | 스틸 | 13 | 19 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1420010 | 스틸 | 14 | 20 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1420015 | 스틸 | 14 | 20 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1420020 | 스틸 | 14 | 20 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1420025 | 스틸 | 14 | 20 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1420030 | 스틸 | 14 | 20 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1420050 | 스틸 | 14 | 20 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1420100 | 스틸 | 14 | 20 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1521010 | 스틸 | 15 | 21 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1521015 | 스틸 | 15 | 21 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1521020 | 스틸 | 15 | 21 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1521025 | 스틸 | 15 | 21 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1521030 | 스틸 | 15 | 21 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1521050 | 스틸 | 15 | 21 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1521100 | 스틸 | 15 | 21 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1521120 | 스틸 | 15 | 21 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.1622015 | 스틸 | 16 | 22 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1622020 | 스틸 | 16 | 22 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1622025 | 스틸 | 16 | 22 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1622030 | 스틸 | 16 | 22 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1622050 | 스틸 | 16 | 22 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1622100 | 스틸 | 16 | 22 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1622120 | 스틸 | 16 | 22 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.1724010 | 스틸 | 17 | 24 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1724015 | 스틸 | 17 | 24 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1724020 | 스틸 | 17 | 24 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1724025 | 스틸 | 17 | 24 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1724030 | 스틸 | 17 | 24 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1724050 | 스틸 | 17 | 24 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1724100 | 스틸 | 17 | 24 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1724120 | 스틸 | 17 | 24 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.1825010 | 스틸 | 18 | 25 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1825015 | 스틸 | 18 | 25 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1825020 | 스틸 | 18 | 25 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1825025 | 스틸 | 18 | 25 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1825030 | 스틸 | 18 | 25 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1825050 | 스틸 | 18 | 25 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1825100 | 스틸 | 18 | 25 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1825120 | 스틸 | 18 | 25 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.1926010 | 스틸 | 19 | 26 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.1926015 | 스틸 | 19 | 26 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.1926020 | 스틸 | 19 | 26 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.1926025 | 스틸 | 19 | 26 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.1926030 | 스틸 | 19 | 26 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.1926050 | 스틸 | 19 | 26 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.1926100 | 스틸 | 19 | 26 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.1926120 | 스틸 | 19 | 26 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.2028010 | 스틸 | 20 | 28 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.2028015 | 스틸 | 20 | 28 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.2028020 | 스틸 | 20 | 28 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.2028025 | 스틸 | 20 | 28 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.2028030 | 스틸 | 20 | 28 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.2028050 | 스틸 | 20 | 28 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.2028100 | 스틸 | 20 | 28 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.2028120 | 스틸 | 20 | 28 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.2028150 | 스틸 | 20 | 28 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.2230010 | 스틸 | 22 | 30 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.2230015 | 스틸 | 22 | 30 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.2230020 | 스틸 | 22 | 30 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.2230025 | 스틸 | 22 | 30 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.2230030 | 스틸 | 22 | 30 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.2230050 | 스틸 | 22 | 30 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.2230100 | 스틸 | 22 | 30 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.2230120 | 스틸 | 22 | 30 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.2230150 | 스틸 | 22 | 30 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.2535010 | 스틸 | 25 | 35 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.2535015 | 스틸 | 25 | 35 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.2535020 | 스틸 | 25 | 35 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.2535025 | 스틸 | 25 | 35 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.2535030 | 스틸 | 25 | 35 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.2535050 | 스틸 | 25 | 35 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.2535100 | 스틸 | 25 | 35 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.2535120 | 스틸 | 25 | 35 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.2535150 | 스틸 | 25 | 35 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.2637010 | 스틸 | 26 | 37 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.2637015 | 스틸 | 26 | 37 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.2637020 | 스틸 | 26 | 37 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.2637025 | 스틸 | 26 | 37 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.2637030 | 스틸 | 26 | 37 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.2637050 | 스틸 | 26 | 37 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.2637100 | 스틸 | 26 | 37 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.2637120 | 스틸 | 26 | 37 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.2637150 | 스틸 | 26 | 37 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.2840010 | 스틸 | 28 | 40 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.2840015 | 스틸 | 28 | 40 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.2840020 | 스틸 | 28 | 40 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.2840025 | 스틸 | 28 | 40 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.2840030 | 스틸 | 28 | 40 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.2840050 | 스틸 | 28 | 40 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.2840100 | 스틸 | 28 | 40 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.2840120 | 스틸 | 28 | 40 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.2840150 | 스틸 | 28 | 40 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.3042010 | 스틸 | 30 | 42 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.3042015 | 스틸 | 30 | 42 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.3042020 | 스틸 | 30 | 42 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.3042025 | 스틸 | 30 | 42 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.3042030 | 스틸 | 30 | 42 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.3042050 | 스틸 | 30 | 42 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.3042100 | 스틸 | 30 | 42 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.3042120 | 스틸 | 30 | 42 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.3042150 | 스틸 | 30 | 42 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.3042200 | 스틸 | 30 | 42 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.3245010 | 스틸 | 32 | 45 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.3245015 | 스틸 | 32 | 45 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.3245020 | 스틸 | 32 | 45 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.3245025 | 스틸 | 32 | 45 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.3245030 | 스틸 | 32 | 45 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.3245050 | 스틸 | 32 | 45 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.3245100 | 스틸 | 32 | 45 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.3245120 | 스틸 | 32 | 45 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.3245150 | 스틸 | 32 | 45 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.3245200 | 스틸 | 32 | 45 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.3545010 | 스틸 | 35 | 45 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.3545015 | 스틸 | 35 | 45 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.3545020 | 스틸 | 35 | 45 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.3545025 | 스틸 | 35 | 45 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.3545030 | 스틸 | 35 | 45 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.3545050 | 스틸 | 35 | 45 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.3545100 | 스틸 | 35 | 45 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.3545120 | 스틸 | 35 | 45 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.3545150 | 스틸 | 35 | 45 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.3545200 | 스틸 | 35 | 45 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.3645010 | 스틸 | 36 | 45 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.3645015 | 스틸 | 36 | 45 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.3645020 | 스틸 | 36 | 45 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.3645025 | 스틸 | 36 | 45 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.3645030 | 스틸 | 36 | 45 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.3645050 | 스틸 | 36 | 45 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.3645100 | 스틸 | 36 | 45 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.3645120 | 스틸 | 36 | 45 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.3645150 | 스틸 | 36 | 45 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.3645200 | 스틸 | 36 | 45 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.3747010 | 스틸 | 37 | 47 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.3747015 | 스틸 | 37 | 47 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.3747020 | 스틸 | 37 | 47 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.3747025 | 스틸 | 37 | 47 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.3747030 | 스틸 | 37 | 47 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.3747050 | 스틸 | 37 | 47 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.3747100 | 스틸 | 37 | 47 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.3747120 | 스틸 | 37 | 47 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.3747150 | 스틸 | 37 | 47 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.3747200 | 스틸 | 37 | 47 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.4050010 | 스틸 | 40 | 50 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.4050015 | 스틸 | 40 | 50 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.4050020 | 스틸 | 40 | 50 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.4050025 | 스틸 | 40 | 50 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.4050030 | 스틸 | 40 | 50 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.4050050 | 스틸 | 40 | 50 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.4050100 | 스틸 | 40 | 50 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.4050120 | 스틸 | 40 | 50 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.4050150 | 스틸 | 40 | 50 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.4050200 | 스틸 | 40 | 50 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.4252010 | 스틸 | 42 | 52 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.4252015 | 스틸 | 42 | 52 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.4252020 | 스틸 | 42 | 52 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.4252025 | 스틸 | 42 | 52 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.4252030 | 스틸 | 42 | 52 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.4252050 | 스틸 | 42 | 52 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.4252100 | 스틸 | 42 | 52 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.4252120 | 스틸 | 42 | 52 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.4252150 | 스틸 | 42 | 52 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.4252200 | 스틸 | 42 | 52 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.4555010 | 스틸 | 45 | 55 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.4555015 | 스틸 | 45 | 55 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.4555020 | 스틸 | 45 | 55 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.4555025 | 스틸 | 45 | 55 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.4555030 | 스틸 | 45 | 55 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.4555050 | 스틸 | 45 | 55 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.4555100 | 스틸 | 45 | 55 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.4555120 | 스틸 | 45 | 55 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.4555150 | 스틸 | 45 | 55 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.4555200 | 스틸 | 45 | 55 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.4860010 | 스틸 | 48 | 60 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.4860015 | 스틸 | 48 | 60 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.4860020 | 스틸 | 48 | 60 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.4860025 | 스틸 | 48 | 60 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.4860030 | 스틸 | 48 | 60 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.4860050 | 스틸 | 48 | 60 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.4860100 | 스틸 | 48 | 60 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.4860120 | 스틸 | 48 | 60 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.4860150 | 스틸 | 48 | 60 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.4860200 | 스틸 | 48 | 60 | 2 | | | 요청 시 | | K1151.5062010 | 스틸 | 50 | 62 | 0,1 | | | 요청 시 | | K1151.5062015 | 스틸 | 50 | 62 | 0,15 | | | 요청 시 | | K1151.5062020 | 스틸 | 50 | 62 | 0,2 | | | 요청 시 | | K1151.5062025 | 스틸 | 50 | 62 | 0,25 | | | 요청 시 | | K1151.5062030 | 스틸 | 50 | 62 | 0,3 | | | 요청 시 | | K1151.5062050 | 스틸 | 50 | 62 | 0,5 | | | 요청 시 | | K1151.5062100 | 스틸 | 50 | 62 | 1 | | | 요청 시 | | K1151.5062120 | 스틸 | 50 | 62 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1151.5062150 | 스틸 | 50 | 62 | 1,5 | | | 요청 시 | | K1151.5062200 | 스틸 | 50 | 62 | 2 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|