제품 그룹
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
K1148

육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸, 광택 처리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
정보:너트가 나사산에 나사로 고정되면 플라스틱 링이 소성 및 탄성 변형됩니다. 탄성 부분은 너트 풀림을 방지하기 위해 방사형 잠금 장치를 생성합니다.

플라스틱 잠금 장치는 육각 너트가 스크류 커넥션에 완전히 고정된 경우에만 효과적입니다. 나사 길이는 너트에서 최소한 두 개의 나사산이 돌출되도록 선택해야 합니다.

플라스틱 잠금 장치의 소성 변형으로 인해 이 육각 너트는 한 번만 사용할 수 있습니다.

표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.
온도 범위:-50 °C ~ +120 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1148 육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형 201 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질경도 등급D

EHMSWDINCAD액세서리가격주문
K1148.203스틸6-8M36,0842,45,5DIN 985 요청 시
K1148.204스틸6-8M47,6652,97DIN 985 요청 시
K1148.205스틸6-8M58,7953,28DIN 985 요청 시
K1148.206스틸8M611,056410DIN 985 요청 시
K1148.208스틸8M814,3885,513DIN 985 요청 시
K1148.210스틸8M1018,9106,517DIN 985 요청 시
K1148.212스틸8M1221,112819DIN 985 요청 시
K1148.214스틸8M1423,9149,522DIN 985 요청 시
K1148.216스틸8M1626,761610,524DIN 985 요청 시
K1148.220스틸8M2032,95201430DIN 985 요청 시
K1148.224스틸8M2439,55241536DIN 985 요청 시
K1148.227스틸8M2745,2271741DIN 985 요청 시
K1148.230스틸8M3050,85301946DIN 985 요청 시
K1148.306스틸10M611,056410DIN 985 요청 시
K1148.308스틸10M814,3885,513DIN 985 요청 시
K1148.310스틸10M1018,9106,517DIN 985 요청 시
K1148.312스틸10M1221,112819DIN 985 요청 시
K1148.314스틸10M1423,9149,522DIN 985 요청 시
K1148.316스틸10M1626,761610,524DIN 985 요청 시
K1148.320스틸10M2032,95201430DIN 985 요청 시
K1148.324스틸10M2435241536DIN 985 요청 시
K1148.327스틸10M2745,2271741DIN 985 요청 시
K1148.330스틸10M3050,85301946DIN 985 요청 시
K1148.103스테인레스 스틸 A270M36,0842,45,5유사형 DIN 985 요청 시
K1148.104스테인레스 스틸 A270M47,6652,97유사형 DIN 985 요청 시
K1148.105스테인레스 스틸 A270M58,7953,28유사형 DIN 985 요청 시
K1148.106스테인레스 스틸 A270M611,056410유사형 DIN 985 요청 시
K1148.108스테인레스 스틸 A270M814,3885,513유사형 DIN 985 요청 시
K1148.110스테인레스 스틸 A270M1018,9106,517유사형 DIN 985 요청 시
K1148.112스테인레스 스틸 A270M1221,112819유사형 DIN 985 요청 시
K1148.114스테인레스 스틸 A270M1423,9149,522유사형 DIN 985 요청 시
K1148.116스테인레스 스틸 A270M1626,761610,524유사형 DIN 985 요청 시
K1148.120스테인레스 스틸 A270M2032,95201430유사형 DIN 985 요청 시
K1148.124스테인레스 스틸 A270M2439,55241536유사형 DIN 985 요청 시
K1148.127스테인레스 스틸 A270M2745,2271741유사형 DIN 985 요청 시
K1148.130스테인레스 스틸 A270M3050,85301946유사형 DIN 985 요청 시
K1148.603스테인레스 스틸 A4-M36,0842,45,5유사형 DIN 985 요청 시
K1148.604스테인레스 스틸 A4-M47,6652,97유사형 DIN 985 요청 시
K1148.605스테인레스 스틸 A4-M58,7953,28유사형 DIN 985 요청 시
K1148.606스테인레스 스틸 A4-M611,056410유사형 DIN 985 요청 시
K1148.608스테인레스 스틸 A4-M814,3885,513유사형 DIN 985 요청 시
K1148.610스테인레스 스틸 A4-M1018,9106,517유사형 DIN 985 요청 시
K1148.612스테인레스 스틸 A4-M1221,112819유사형 DIN 985 요청 시
K1148.614스테인레스 스틸 A4-M1423,9149,522유사형 DIN 985 요청 시
K1148.616스테인레스 스틸 A4-M1626,761610,524유사형 DIN 985 요청 시
K1148.620스테인레스 스틸 A4-M2032,95201430유사형 DIN 985 요청 시
K1148.624스테인레스 스틸 A4-M2439,55241536유사형 DIN 985 요청 시
K1148.627스테인레스 스틸 A4-M2745,2271741유사형 DIN 985 요청 시
K1148.630스테인레스 스틸 A4-M3050,85301946유사형 DIN 985 요청 시