제품 그룹
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
K2061

잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:표면 광택 처리.정보:잠금 플레이트 DIN 70952은 잠금너트 DIN 70852을 고정하는 데 사용됩니다. 잠금 플레이트를 사용하려면 볼트 나사산에 키홈이 필요합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2061 잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952 201 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호BDD1D2EFHS다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2061.010410221648,931K2059.010/K2059.10 요청 시
K2061.0124122418410,931K2059.012/K2059.12 요청 시
K2061.0144142620512,931K2059.014/K2059.14 요청 시
K2061.016516292351431K2059.016/K2059.16 요청 시
K2061.0185183325516,941K2059.018/K2059.18 요청 시
K2061.0205203527518,941K2059.020/K2059.20 요청 시
K2061.0226223830620,941K2059.022/K2059.22 요청 시
K2061.0246244032622,951,2K2059.024/K2059.24 요청 시
K2061.0266264434624,951,2K2059.026/K2059.26 요청 시
K2061.0286284636726,951,2K2059.028/K2059.28 요청 시
K2061.0306304838728,961,2K2059.030/K2059.30 요청 시
K2061.0326325141730,971,2K2059.032/K2059.32 요청 시
K2061.0356355343733,971,2K2059.035/K2059.35 요청 시
K2061.0386385747836,671,2K2059.038/K2059.38 요청 시
K2061.0406405949838,971,2K2059.040/K2059.40 요청 시
K2061.0427426252840,671,2K2059.042/K2059.42 요청 시
K2061.0457456454843,681,2K2059.045/K2059.45 요청 시
K2061.0487486757846,781,5K2059.048/K2059.48 요청 시
K2061.0507507060848,781,5K2059.050/K2059.50 요청 시
K2061.0527527462850,781,5K2059.052/K2059.52 요청 시
K2061.05575579671053,781,5K2059.055/K2059.55 요청 시
K2061.060106082,4711058,781,5K2059.060/K2059.60 요청 시
K2061.065106588761063,781,5K2059.065/K2059.65 요청 시
K2061.070107093811068,7101,5K2059.070/K2059.70 요청 시
K2061.0751075100861073,2101,8K2059.075/K2059.75 요청 시
K2061.0801080105911078,2101,8K2059.080/K2059.80 요청 시