제품 그룹
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
K2062

잠금 플레이트, 스틸 DIN 462

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:표면 광택 처리.정보:잠금 플레이트 DIN 462은 잠금너트 DIN 1804을 고정하는 데 사용됩니다. 잠금 플레이트를 사용하려면 볼트 나사산에 키홈이 필요합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2062 잠금 플레이트, 스틸 DIN 462 227 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

잠금 플레이트, 스틸 DIN 462

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호D

D1EFHS다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2062.010102547,430,8K1917.110/K1917.210 요청 시
K2062.0141430511,430,8K1917.112/K1917.212 요청 시
K2062.0161632513,531K1917.114/K1917.214 요청 시
K2062.0181834615,441K1917.116/K1917.216 요청 시
K2062.0202036617,541K1917.118/K1917.218 요청 시
K2062.0222240619,541K1917.120/K1917.220 요청 시
K2062.0242442621,641K1917.122/K1917.222 요청 시
K2062.0282850725,551K1917.124/K1917.224 요청 시
K2062.0303050727,551,2K1917.126/K1917.226 요청 시
K2062.0323252729,651,2K1917.128/K1917.228 요청 시
K2062.0353555732,651,2K1917.130/K1917.230 요청 시
K2062.0383858836,351,2K1917.132/K1917.232 요청 시
K2062.0404062837,351,2K1917.135/K1917.235 요청 시
K2062.0424262839,351,2K1917.138/K1917.238 요청 시