제품 그룹
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
K1940

샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.표면 마무리:스틸 스프링, 자연적 마무리.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
정보:잠금 와셔는 샤프트의 슬롯에 사용됩니다. DIN 6799에 따라 표준화되었으며 소형 샤프트에 사용하도록 고안되었습니다.

공칭 치수 = 슬롯 직경 D2
액세서리:도면 설명:
1) 클램핑 되지 않음
2) 클램핑됨
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1940 샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799 172 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질AD1D2D3HMCAD액세서리가격주문
K1940.0230스틸 스프링1,943-42,36,30,60,64 요청 시
K1940.0320스틸 스프링2,74-53,27,30,60,64 요청 시
K1940.0400스틸 스프링3,345-749,30,70,74 요청 시
K1940.0500스틸 스프링4,116-8511,30,70,74 요청 시
K1940.0600스틸 스프링5,267-9612,30,70,74 요청 시
K1940.0700스틸 스프링5,848-11714,30,90,94 요청 시
K1940.0800스틸 스프링6,529-12816,311,05 요청 시
K1940.0900스틸 스프링7,6310-14918,81,11,15 요청 시
K1940.1000스틸 스프링8,3211-151020,41,21,25 요청 시
K1940.1200스틸 스프링10,4513-181223,41,31,35 요청 시
K1940.0151스테인레스 스틸1,282-2,51,54,250,40,44 요청 시
K1940.0191스테인레스 스틸1,612,5-31,94,80,50,54 요청 시
K1940.0231스테인레스 스틸1,943-42,36,30,60,64 요청 시
K1940.0321스테인레스 스틸2,74-53,27,30,60,64 요청 시
K1940.0401스테인레스 스틸3,345-749,30,70,74 요청 시
K1940.0501스테인레스 스틸4,116-8511,30,70,74 요청 시
K1940.0601스테인레스 스틸5,267-9612,30,70,74 요청 시
K1940.0701스테인레스 스틸5,848-11714,30,90,94 요청 시
K1940.0901스테인레스 스틸7,6310-14918,81,11,15 요청 시
K1940.0801스테인레스 스틸6,529-12816,311,05 요청 시
K1940.1001스테인레스 스틸8,3211-151020,41,21,25 요청 시
K1940.1201스테인레스 스틸10,4513-181223,41,31,35 요청 시