제품 그룹
샤프트가 있는 육각 나사DIN 931/ISO 4014
K0870

샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
경도 강도 12.9 스틸, 자연적 마무리(검은색).
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
요청 시:렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0870 샤프트가 있는 육각 나사DIN 931/ISO 4014 237 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면 (전체 요약)

샤프트가 있는 육각 나사DIN 931/ISO 4014

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급표면
기본 몸체
D

L최소
Ls
최대
Lg
EKSWDINISOCAD액세서리가격주문
K0870.03X30스틸8.8자연적 마무리 (검정)M33015,5186,0125,5DIN 931- 요청 시
K0870.03X35스틸8.8자연적 마무리 (검정)M33520,5236,0125,5DIN 931- 요청 시
K0870.03X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M34025,5286,0125,5DIN 931- 요청 시
K0870.04X25스틸8.8자연적 마무리 (검정)M4257,5117,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.04X30스틸8.8자연적 마무리 (검정)M43012,5167,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.04X35스틸8.8자연적 마무리 (검정)M43517,5217,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.04X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M44022,5267,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.04X45스틸8.8자연적 마무리 (검정)M44527,5317,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.04X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M45032,5367,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.05X25스틸8.8자연적 마무리 (검정)M525598,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.05X30스틸8.8자연적 마무리 (검정)M53010148,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.05X35스틸8.8자연적 마무리 (검정)M53515198,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.05X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M54020248,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.05X45스틸8.8자연적 마무리 (검정)M54525298,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.05X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M55030348,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.05X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M56039448,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.06X30스틸8.8자연적 마무리 (검정)M63071211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.06X35스틸8.8자연적 마무리 (검정)M635121711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.06X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M640172211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.06X45스틸8.8자연적 마무리 (검정)M645222711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.06X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M650273211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.06X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M660374211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.06X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M670475211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.08X35스틸8.8자연적 마무리 (검정)M8356,751314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.08X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M84011,751814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.08X45스틸8.8자연적 마무리 (검정)M84516,752314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.08X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M85021,752814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.08X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M86031,753814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.08X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M87041,754814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.08X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M88051,755814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.10X40스틸8.8자연적 마무리 (검정)M10406,51418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.10X45스틸8.8자연적 마무리 (검정)M104511,51918,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.10X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M105016,52418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.10X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M106026,53418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.10X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M107036,54418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.10X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M108046,55418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.10X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M109056,56418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.10X100스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1010066,57418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.12X45스틸8.8자연적 마무리 (검정)M12456,251521,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X50스틸8.8자연적 마무리 (검정)M125011,252021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M126021,253021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M127031,254021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M128041,255021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M129051,256021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X100스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1210061,257021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X110스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1211071,258021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.12X120스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1212081,259021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.16X60스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1660122226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.16X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1670223226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.16X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1680324226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.16X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M1690425226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.16X100스틸8.8자연적 마무리 (검정)M16100526226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.16X110스틸8.8자연적 마무리 (검정)M16110627226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.16X120스틸8.8자연적 마무리 (검정)M16120728226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.20X70스틸8.8자연적 마무리 (검정)M207011,52433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.20X80스틸8.8자연적 마무리 (검정)M208021,53433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.20X90스틸8.8자연적 마무리 (검정)M209031,54433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.20X100스틸8.8자연적 마무리 (검정)M2010041,55433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.20X110스틸8.8자연적 마무리 (검정)M2011051,56433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.20X120스틸8.8자연적 마무리 (검정)M2012061,57433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.403X30스틸8.8광택 처리된 아연도금M33015,5186,0125,5DIN 931- 요청 시
K0870.403X35스틸8.8광택 처리된 아연도금M33520,5236,0125,5DIN 931- 요청 시
K0870.403X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M34025,5286,0125,5DIN 931- 요청 시
K0870.404X25스틸8.8광택 처리된 아연도금M4257,5117,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.404X30스틸8.8광택 처리된 아연도금M43012,5167,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.404X35스틸8.8광택 처리된 아연도금M43517,5217,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.404X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M44022,5267,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.404X45스틸8.8광택 처리된 아연도금M44527,5317,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.404X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M45032,5367,662,87DIN 931- 요청 시
K0870.405X25스틸8.8광택 처리된 아연도금M525598,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.405X30스틸8.8광택 처리된 아연도금M53010148,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.405X35스틸8.8광택 처리된 아연도금M53515198,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.405X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M54020248,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.405X45스틸8.8광택 처리된 아연도금M54525298,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.405X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M55030348,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.405X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M56039448,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.406X30스틸8.8광택 처리된 아연도금M63071211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.406X35스틸8.8광택 처리된 아연도금M635121711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.406X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M640172211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.406X45스틸8.8광택 처리된 아연도금M645222711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.406X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M650273211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.406X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M660374211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.406X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M670475211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.408X35스틸8.8광택 처리된 아연도금M8356,751314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.408X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M84011,751814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.408X45스틸8.8광택 처리된 아연도금M84516,752314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.408X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M85021,752814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.408X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M86031,753814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.408X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M87041,754814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.408X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M88051,755814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.410X40스틸8.8광택 처리된 아연도금M10406,51418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.410X45스틸8.8광택 처리된 아연도금M104511,51918,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.410X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M105016,52418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.410X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M106026,53418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.410X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M107036,54418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.410X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M108046,55418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.410X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M109056,56418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.410X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M1010066,57418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.412X45스틸8.8광택 처리된 아연도금M12456,251521,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X50스틸8.8광택 처리된 아연도금M125011,252021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M126021,253021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M127031,254021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M128041,255021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M129051,256021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M1210061,257021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X110스틸8.8광택 처리된 아연도금M1211071,258021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.412X120스틸8.8광택 처리된 아연도금M1212081,259021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.416X60스틸8.8광택 처리된 아연도금M1660122226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.416X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M1670223226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.416X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M1680324226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.416X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M1690425226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.416X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M16100526226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.416X110스틸8.8광택 처리된 아연도금M16110627226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.416X120스틸8.8광택 처리된 아연도금M16120728226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.420X70스틸8.8광택 처리된 아연도금M207011,52433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.420X80스틸8.8광택 처리된 아연도금M208021,53433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.420X90스틸8.8광택 처리된 아연도금M209031,54433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.420X100스틸8.8광택 처리된 아연도금M2010041,55433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.420X110스틸8.8광택 처리된 아연도금M2011051,56433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.420X120스틸8.8광택 처리된 아연도금M2012061,57433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.305X25스틸10.9자연적 마무리 (검정)M525598,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.305X30스틸10.9자연적 마무리 (검정)M53010148,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.305X35스틸10.9자연적 마무리 (검정)M53515198,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.305X40스틸10.9자연적 마무리 (검정)M54020248,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.305X45스틸10.9자연적 마무리 (검정)M54525298,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.305X50스틸10.9자연적 마무리 (검정)M55030348,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.305X60스틸10.9자연적 마무리 (검정)M56039448,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.306X30스틸10.9자연적 마무리 (검정)M63071211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.306X35스틸10.9자연적 마무리 (검정)M635121711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.306X40스틸10.9자연적 마무리 (검정)M640172211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.306X45스틸10.9자연적 마무리 (검정)M645222711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.306X50스틸10.9자연적 마무리 (검정)M650273211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.306X60스틸10.9자연적 마무리 (검정)M660374211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.306X70스틸10.9자연적 마무리 (검정)M670475211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.308X35스틸10.9자연적 마무리 (검정)M8356,751314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.308X40스틸10.9자연적 마무리 (검정)M84011,751814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.308X45스틸10.9자연적 마무리 (검정)M84516,752314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.308X50스틸10.9자연적 마무리 (검정)M85021,752814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.308X60스틸10.9자연적 마무리 (검정)M86031,753814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.308X70스틸10.9자연적 마무리 (검정)M87041,754814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.308X80스틸10.9자연적 마무리 (검정)M88051,755814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.310X40스틸10.9자연적 마무리 (검정)M10406,51418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.310X45스틸10.9자연적 마무리 (검정)M104511,51918,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.310X50스틸10.9자연적 마무리 (검정)M105016,52418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.310X60스틸10.9자연적 마무리 (검정)M106026,53418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.310X70스틸10.9자연적 마무리 (검정)M107036,54418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.310X80스틸10.9자연적 마무리 (검정)M108046,55418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.310X90스틸10.9자연적 마무리 (검정)M109056,56418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.310X100스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1010066,57418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.312X45스틸10.9자연적 마무리 (검정)M12456,251521,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X50스틸10.9자연적 마무리 (검정)M125011,252021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X60스틸10.9자연적 마무리 (검정)M126021,253021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X70스틸10.9자연적 마무리 (검정)M127031,254021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X80스틸10.9자연적 마무리 (검정)M128041,255021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X90스틸10.9자연적 마무리 (검정)M129051,256021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X100스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1210061,257021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X110스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1211071,258021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.312X120스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1212081,259021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.316X60스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1660122226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.316X70스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1670223226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.316X80스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1680324226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.316X90스틸10.9자연적 마무리 (검정)M1690425226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.316X100스틸10.9자연적 마무리 (검정)M16100526226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.316X110스틸10.9자연적 마무리 (검정)M16110627226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.316X120스틸10.9자연적 마무리 (검정)M16120728226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.320X70스틸10.9자연적 마무리 (검정)M207011,52433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.320X80스틸10.9자연적 마무리 (검정)M208021,53433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.320X90스틸10.9자연적 마무리 (검정)M209031,54433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.320X100스틸10.9자연적 마무리 (검정)M2010041,55433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.320X110스틸10.9자연적 마무리 (검정)M2011051,56433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.320X120스틸10.9자연적 마무리 (검정)M2012061,57433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.506X30스틸10.9광택 처리된 아연도금M63071211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.506X35스틸10.9광택 처리된 아연도금M635121711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.506X40스틸10.9광택 처리된 아연도금M640172211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.506X45스틸10.9광택 처리된 아연도금M645222711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.506X50스틸10.9광택 처리된 아연도금M650273211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.506X60스틸10.9광택 처리된 아연도금M660374211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.506X70스틸10.9광택 처리된 아연도금M670475211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.508X35스틸10.9광택 처리된 아연도금M8356,751314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.508X40스틸10.9광택 처리된 아연도금M84011,751814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.508X45스틸10.9광택 처리된 아연도금M84516,752314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.508X50스틸10.9광택 처리된 아연도금M85021,752814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.508X60스틸10.9광택 처리된 아연도금M86031,753814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.508X70스틸10.9광택 처리된 아연도금M87041,754814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.508X80스틸10.9광택 처리된 아연도금M88051,755814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.510X40스틸10.9광택 처리된 아연도금M10406,51418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.510X45스틸10.9광택 처리된 아연도금M104511,51918,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.510X50스틸10.9광택 처리된 아연도금M105016,52418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.510X60스틸10.9광택 처리된 아연도금M106026,53418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.510X70스틸10.9광택 처리된 아연도금M107036,54418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.510X80스틸10.9광택 처리된 아연도금M108046,55418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.510X90스틸10.9광택 처리된 아연도금M109056,56418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.510X100스틸10.9광택 처리된 아연도금M1010066,57418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.512X45스틸10.9광택 처리된 아연도금M12456,251521,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X50스틸10.9광택 처리된 아연도금M125011,252021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X60스틸10.9광택 처리된 아연도금M126021,253021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X70스틸10.9광택 처리된 아연도금M127031,254021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X80스틸10.9광택 처리된 아연도금M128041,255021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X90스틸10.9광택 처리된 아연도금M129051,256021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X100스틸10.9광택 처리된 아연도금M1210061,257021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X110스틸10.9광택 처리된 아연도금M1211071,258021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.512X120스틸10.9광택 처리된 아연도금M1212081,259021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.516X60스틸10.9광택 처리된 아연도금M1660122226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.516X70스틸10.9광택 처리된 아연도금M1670223226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.516X80스틸10.9광택 처리된 아연도금M1680324226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.516X90스틸10.9광택 처리된 아연도금M1690425226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.516X100스틸10.9광택 처리된 아연도금M16100526226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.516X110스틸10.9광택 처리된 아연도금M16110627226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.516X120스틸10.9광택 처리된 아연도금M16120728226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.520X70스틸10.9광택 처리된 아연도금M207011,52433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.520X80스틸10.9광택 처리된 아연도금M208021,53433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.520X90스틸10.9광택 처리된 아연도금M209031,54433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.520X100스틸10.9광택 처리된 아연도금M2010041,55433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.520X110스틸10.9광택 처리된 아연도금M2011051,56433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.520X120스틸10.9광택 처리된 아연도금M2012061,57433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.210X40스틸12.9자연적 마무리 (검정)M10406,51418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.210X45스틸12.9자연적 마무리 (검정)M104511,51918,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.210X50스틸12.9자연적 마무리 (검정)M105016,52418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.210X60스틸12.9자연적 마무리 (검정)M106026,53418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.210X70스틸12.9자연적 마무리 (검정)M107036,54418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.210X80스틸12.9자연적 마무리 (검정)M108046,55418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.210X90스틸12.9자연적 마무리 (검정)M109056,56418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.210X100스틸12.9자연적 마무리 (검정)M1010066,57418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.212X45스틸12.9자연적 마무리 (검정)M12456,251521,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.212X50스틸12.9자연적 마무리 (검정)M125011,252021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.212X60스틸12.9자연적 마무리 (검정)M126021,253021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.212X70스틸12.9자연적 마무리 (검정)M127031,254021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.212X80스틸12.9자연적 마무리 (검정)M128041,255021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.212X90스틸12.9자연적 마무리 (검정)M129051,256021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.212X100스틸12.9자연적 마무리 (검정)M1210061,257021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.212X120스틸12.9자연적 마무리 (검정)M1212081,259021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.216X60스틸12.9자연적 마무리 (검정)M1660122226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.216X70스틸12.9자연적 마무리 (검정)M1670223226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.216X80스틸12.9자연적 마무리 (검정)M1680324226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.216X90스틸12.9자연적 마무리 (검정)M1690425226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.216X100스틸12.9자연적 마무리 (검정)M16100526226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.216X120스틸12.9자연적 마무리 (검정)M16120728226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.220X70스틸12.9자연적 마무리 (검정)M207011,52433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.220X80스틸12.9자연적 마무리 (검정)M208021,53433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.220X90스틸12.9자연적 마무리 (검정)M209031,54433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.220X100스틸12.9자연적 마무리 (검정)M2010041,55433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.220X120스틸12.9자연적 마무리 (검정)M2012061,57433,5312,530DIN 931- 요청 시
K0870.105X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M525598,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.105X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M53010148,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.105X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M53515198,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.105X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M54020248,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.105X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M54525298,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.105X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M55030348,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.105X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M56039448,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.106X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M63071211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.106X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M635121711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.106X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M640172211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.106X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M645222711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.106X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M650273211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.106X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M660374211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.106X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M670475211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.108X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8356,751314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.108X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M84011,751814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.108X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M84516,752314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.108X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M85021,752814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.108X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M86031,753814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.108X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M87041,754814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.108X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M88051,755814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.110X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1010066,57418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.110X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10406,51418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.110X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M104511,51918,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.110X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M105016,52418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.110X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M106026,53418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.110X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M107036,54418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.110X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M108046,55418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.110X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M109056,56418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.112X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1210061,257021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1211071,258021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1212081,259021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12456,251521,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M125011,252021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M126021,253021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M127031,254021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M128041,255021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.112X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M129051,256021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.116X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16100526226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.116X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16110627226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.116X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16120728226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.116X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1660122226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.116X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1670223226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.116X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1680324226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.116X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1690425226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.605X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M53010148,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.605X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M53515198,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.605X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M54020248,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.605X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M54525298,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.605X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M55030348,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.605X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M56039448,793,58DIN 931- 요청 시
K0870.606X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M63071211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.606X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M635121711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.606X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M640172211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.606X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M645222711,05410DIN 931- 요청 시
K0870.606X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M650273211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.606X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M660374211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.606X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M670475211,05410DIN 931- 요청 시
K0870.608X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8356,751314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.608X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M84011,751814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.608X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M84516,752314,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.608X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M85021,752814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.608X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M86031,753814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.608X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M87041,754814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.608X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M88051,755814,385,313DIN 931- 요청 시
K0870.610X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10406,51418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.610X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M104511,51918,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.610X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M105016,52418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.610X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M106026,53418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.610X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M107036,54418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.610X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M108046,55418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.610X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M109056,56418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.610X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1010066,57418,96,417DIN 931- 요청 시
K0870.612X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12456,251521,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M125011,252021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M126021,253021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M127031,254021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M128041,255021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M129051,256021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1210061,257021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1211071,258021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.612X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1212081,259021,17,519DIN 931- 요청 시
K0870.616X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1660122226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.616X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1670223226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.616X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1680324226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.616X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1690425226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.616X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16100526226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.616X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16110627226,751024DIN 931- 요청 시
K0870.616X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16120728226,751024DIN 931- 요청 시