제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:아연 다이캐스팅 하우징.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 노브.
스테인레스 스틸 클램핑 핀 및 엣지.
인산염 처리된 청동 판 스프링.
표면 마무리:크롬 도금 하우징.
검정색 또는 주황색 회전 노브, 강화 유리 비드.
광택처리된 클램핑 핀 및 엣지.
정보:회전 노브를 돌려 슬라이딩 로크 하부에 장착된 클램핑 핀을 스프링을 이용해 당긴 후 아래로 누릅니다. 양쪽 클램핑 핀을 표면 방향으로 누르면서 슬라이딩 로크를 고정시킵니다.액세서리:받침판 K1073.
스테인레스 스틸 척도 K0759.
기능 원리:슬라이딩 로크는 두 개의 상이한 작동 유형에서 사용할 수 있습니다.

작동 유형 1:
슬라이딩 로크를 움직일 수 있습니다.
슬라이딩 로크가 받침판(K1073) 또는 부착 엘리먼트에 의해 장착된 상태일 경우, 슬라이딩 로크를 고정된 사각 부품 방향으로 움직일 수 있습니다.

작동 유형 2:
슬라이딩 로크가 고정되어 있습니다.
슬라이딩 로크가 플레이트에 직접 조립(고정)되어 있을 경우, 사각 부품을 움직일 수 있습니다.
도면 설명:
1) 판 스프링
2) 스케일용 눈금
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1072 사각바용 슬라이딩 클램프 331 kB
 기술 정보 250 kB

도면 (전체 요약)

사각바용 슬라이딩 클램프

사각바용 슬라이딩 클램프, 검정색 노브

자세한 정보

도면

사각바용 슬라이딩 클램프, 검정색 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상LDD1HH1H2H3H4H5PWS지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1072.12121검정40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 요청 시
K1072.16161검정40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 요청 시
K1072.2591검정50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 요청 시
K1072.25121검정50355,5402621,51216402516800≤90 °C 요청 시
K1072.32121검정50355,5402621,51216403216800≤90 °C 요청 시
K1072.32161검정50355,5443025,51618403216800≤90 °C 요청 시

사각바용 슬라이딩 클램프, 주황색 노브

자세한 정보

도면

사각바용 슬라이딩 클램프, 주황색 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상LDD1HH1H2H3H4H5PWS지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1072.12122오렌지40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 요청 시
K1072.16162오렌지40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 요청 시
K1072.2592오렌지50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 요청 시
K1072.25122오렌지50355,5402621,51216402516800≤90 °C 요청 시
K1072.32122오렌지50355,5402621,51216403216800≤90 °C 요청 시
K1072.32162오렌지50355,5443025,51618403216800≤90 °C 요청 시