text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

카본 스틸 1.1191 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
단강, 열처리, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 블랭크.
정보
적합한 축 볼트는 K0007을 참고함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.