{"product":{"productId":"agid.17767","price":13980.12,"name":"심 플레이트 L=40 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Shim Plate
스테인레스 스틸
- 사각바 슬라이딩 클램프용 액세서리
- 슬라이딩 클램프를 3mm 올리기 위해 사용
판매 단위
₩13,980 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
L=길이
40
D1
4,5
Item
Shim Plate
P
32
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
무광택 처리.
정보
받침판이 슬라이딩 로크를 3mm 들어 올립니다.
받침판을 사용하여 슬라이딩 로크를 고정된 사각 부품 방향으로 움직일 수 있습니다.
받침판을 사용하여 슬라이딩 로크를 고정된 사각 부품 방향으로 움직일 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.