제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:클램프 레버:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
스틸 부품:
경도 등급 5.8
나머지 부품:
고강도 알루미늄.
표면 마무리:스틸 부품 검정 산화처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
정보:클램핑 조인트는 둥근 단면(바, 파이프 등)의
클램핑을 위해 삽입되고 조절이 용이함.
조절형 클램프 레버와 간단히 연결 구성하여
빠르게 클램핑 작업을 할 수 있음.
도면 설명:
1) 클램프 레버
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0133 클램핑 조인트 240 kB

도면

클램핑 조인트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1

D2HH1LL1L2L3L4L5CAD액세서리가격주문
K0133.01828M8658,572312913135 요청 시
K0133.021032M8659,576352915155 요청 시
K0133.031236M86510,581402918176 요청 시
K0133.041645M108013,51035037,522226 요청 시
K0133.052074M1095221317042,5303010 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059