제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:별 모양 그립: 열가소성.
스틸 슬리브.
와셔: 스틸 140 HV.
아이 볼트: 스틸, 경도 등급 8.8.
힌지 핀: 단강 1.1181.
표면 마무리:별 모양 그립, 검정색.
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
와셔, 블랭크아이 볼트, 검정 산화 처리.축 볼트, 단강, 연마, 블랭크.
정보:스위블 스크류 미장착 상태로 공급됨.
적합한 안전 링이 포함됨.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0053 스위블 스크류 224 kB

도면

스위블 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCAD액세서리가격주문
K0053.06050M6614321220101,6221732447 요청 시
K0053.06075M6614321220101,6221757697 요청 시
K0053.08050M8818401624131,6302528429 요청 시
K0053.08075M8818401624131,6302553679 요청 시
K0053.10075M1010205020311723732496512 요청 시
K0053.10100M1010205020311723732749012 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059