제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브 및 볼트, 스틸.
클램핑 부품 고강도 알루미늄.
윙 그립, 열가소성, 진회색
표면 마무리:슬리브 및 볼트, 고광택 크롬 도금.
클램핑 부품, 검정색 산화 처리.
정보:조절 용이. 윙 그립에 의한 신속한 클램핑.요청 시:직경 D 및 D1의 다양한 결합.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0136 클램핑 조인트 197 kB

도면

클램핑 조인트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기D

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CAD액세서리가격주문
K0136.0606166141243,61591419,61838138,5 요청 시
K0136.0808288161454,617121625,624501812 요청 시
K0136.101031010181460,620151825,624502214,5 요청 시
K0136.121241212202177,223172037,235,6752415,5 요청 시
K0136.161651616252190,231222537,235,67529,518,5 요청 시
K0136.202062020302198,236253037,235,6753017,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059