제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:윙 그립:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
나머지 부품:
고강도 알루미늄.
표면 마무리:스틸 부품, 청색 피막처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
정보:클램핑 조인트는 둥근 단면(바, 파이프 등)의
클램핑을 위해 삽입되고 개별적으로 조절이
용이함.
윙 그립과 간단히 연결 구성하여 빠르게
클램핑 작업을 할 수 있음.
도면 설명:
1) 윙 그립
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0134 클램핑 조인트 단독 조절형 219 kB

도면

클램핑 조인트 단독 조절형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1

D2HH1LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K0134.01828M8508,59042242413 요청 시
K0134.021032M8509,510052243215 요청 시
K0134.031236M85010,510456243417 요청 시
K0134.041645M107513,5143,27235,64422 요청 시
K0134.052074M107522173,210235,66230 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059