text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
8 기사

설명

제품 설명
고정 부품은 2개의 구성요소를 임의의 각도 위치에서 인터로킹 결합을 위해 사용합니다. 내부 톱니형 고정 부품(타입 A-D)은 적용 영역과 설치 옵션에 따라 외부 톱니형 고정 부품(타입 E-H)과 결합할 수 있습니다. 압축 스프링은 새로운 각도 위치로 빠른 전환을 지원합니다.
재료

고정 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

소켓 헤드 스크류, 스틸 혹은 스테인리스 스틸 A 2.

표면 마무리
고정 부품, 검정 산화 처리한 스틸 혹은 블랭크한 스테인리스 스틸.
스프링, 자연적 마무리.
소켓 헤드 스크류, 스틸, 경도 등급 8.8, 검정색 처리, 또는 스테인리스 스틸, A2-70, 자연적 마무리.
주문 정보
타입 A 및 B의 내부 톱니형 고정 부품에서 육각 소켓 M3x8 및 M5x10의 각 소켓 헤드 스크류 2개가 공급 범위에 포함됩니다.
외부 톱니형 고정 부품(타입 E-H)에서 스테인레스 스틸 소재의 압축 스프링 각 1개가 공급 범위에 포함됩니다.
정보
고정 부품으로 고정하는 경우 DIN 7984에 따른 낮은 헤드의 육각 소켓의 타입 A 또는 B 소켓 헤드 스크류를 사용하십시오.
기능
고정 부품은 구성 부품의 회전식 조절에 사용됩니다. 고정방식은 사용 방식에 따라 구성할 수 있습니다.
도면 설명
타입 A: 내부 톱니형, 중앙 나사 홀, 낮은 헤드의 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개
타입 B: 내부 톱니형, 중앙 관통 홀, 낮은 헤드의 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개
타입 C: 내부 톱니형, 중앙 나사 홀, 고정용 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개
타입 D: 내부 톱니형, 중앙 관통 홀, 고정용 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개
타입 E: 외부 톱니형, 중앙 나사 홀, 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개
타입 F: 외부 톱니형, 중앙 관통 홀, 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개
타입 G: 외부 톱니형, 중앙 나사 홀, 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개
타입 H: 외부 톱니형, 중앙 관통 홀, 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개

1) 해제됨
2) 잠금
Accessory
소켓 헤드 스크류 DIN 912/DIN EN ISO 4762
소켓 헤드 스크류 DIN 6912

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.