{"product":{"productId":"agid.17764","price":130114.6,"name":"사각바용 슬라이딩 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스팅 하우징.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 노브.
스테인레스 스틸 클램핑 핀 및 엣지.
인산염 처리된 청동 판 스프링.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 노브.
스테인레스 스틸 클램핑 핀 및 엣지.
인산염 처리된 청동 판 스프링.
표면 마무리
크롬 도금 하우징.
검정색 또는 주황색 회전 노브, 강화 유리 비드.
광택처리된 클램핑 핀 및 엣지.
검정색 또는 주황색 회전 노브, 강화 유리 비드.
광택처리된 클램핑 핀 및 엣지.
더 보기
더 적게 표시
사각바용 슬라이딩 클램프, 검정색 노브
시작하여
₩130,115
부가세 별도
배송비 별도
사각바용 슬라이딩 클램프, 주황색 노브
시작하여
₩130,115
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
아연 다이캐스팅 하우징.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 노브.
스테인레스 스틸 클램핑 핀 및 엣지.
인산염 처리된 청동 판 스프링.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 노브.
스테인레스 스틸 클램핑 핀 및 엣지.
인산염 처리된 청동 판 스프링.
표면 마무리
크롬 도금 하우징.
검정색 또는 주황색 회전 노브, 강화 유리 비드.
광택처리된 클램핑 핀 및 엣지.
검정색 또는 주황색 회전 노브, 강화 유리 비드.
광택처리된 클램핑 핀 및 엣지.
정보
회전 노브를 돌려 슬라이딩 로크 하부에 장착된 클램핑 핀을 스프링을 이용해 당긴 후 아래로 누릅니다. 양쪽 클램핑 핀을 표면 방향으로 누르면서 슬라이딩 로크를 고정시킵니다.
기능 원리
슬라이딩 로크는 두 개의 상이한 작동 유형에서 사용할 수 있습니다.
작동 유형 1:
슬라이딩 로크를 움직일 수 있습니다.
슬라이딩 로크가 받침판(K1073) 또는 부착 엘리먼트에 의해 장착된 상태일 경우, 슬라이딩 로크를 고정된 사각 부품 방향으로 움직일 수 있습니다.
작동 유형 2:
슬라이딩 로크가 고정되어 있습니다.
슬라이딩 로크가 플레이트에 직접 조립(고정)되어 있을 경우, 사각 부품을 움직일 수 있습니다.
작동 유형 1:
슬라이딩 로크를 움직일 수 있습니다.
슬라이딩 로크가 받침판(K1073) 또는 부착 엘리먼트에 의해 장착된 상태일 경우, 슬라이딩 로크를 고정된 사각 부품 방향으로 움직일 수 있습니다.
작동 유형 2:
슬라이딩 로크가 고정되어 있습니다.
슬라이딩 로크가 플레이트에 직접 조립(고정)되어 있을 경우, 사각 부품을 움직일 수 있습니다.
도면 설명
1) 판 스프링
2) 스케일용 눈금
2) 스케일용 눈금
Accessory
받침판 K1073.
스테인레스 스틸 척도 K0759.
스테인레스 스틸 척도 K0759.