제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:아연 다이캐스팅 하우징.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 노브.
스테인레스 스틸 클램핑 핀 및 엣지.
인산염 처리된 청동 판 스프링.
표면 마무리:크롬 도금 하우징.
검정색 또는 주황색 회전 노브, 강화 유리 비드.
광택처리된 클램핑 핀 및 엣지.
정보:회전 노브를 돌려 슬라이딩 로크 하부에 장착된 클램핑 핀을 스프링을 이용해 당긴 후 아래로 누릅니다. 양쪽 클램핑 핀을 표면 방향으로 누르면서 슬라이딩 로크를 고정시킵니다.액세서리:받침판 K1073.
스테인레스 스틸 척도 K0759.
기능 원리:슬라이딩 로크는 두 개의 상이한 작동 유형에서 사용할 수 있습니다.

작동 유형 1:
슬라이딩 로크를 움직일 수 있습니다.
슬라이딩 로크가 받침판(K1073) 또는 부착 엘리먼트에 의해 장착된 상태일 경우, 슬라이딩 로크를 고정된 사각 부품 방향으로 움직일 수 있습니다.

작동 유형 2:
슬라이딩 로크가 고정되어 있습니다.
슬라이딩 로크가 플레이트에 직접 조립(고정)되어 있을 경우, 사각 부품을 움직일 수 있습니다.
도면 설명:
1) 판 스프링
2) 스케일용 눈금
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1072 사각바용 슬라이딩 클램프 331 kB
 기술 정보 250 kB

도면 (전체 요약)

사각바용 슬라이딩 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상LDD1HH1H2H3H4H5PWS지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1072.12121검정40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 요청 시
K1072.16161검정40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 요청 시
K1072.2591검정50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 요청 시
K1072.25121검정50355,5402621,51216402516800≤90 °C 요청 시
K1072.32121검정50355,5402621,51216403216800≤90 °C 요청 시
K1072.32161검정50355,5443025,51618403216800≤90 °C 요청 시
K1072.12122오렌지40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 요청 시
K1072.16162오렌지40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 요청 시
K1072.2592오렌지50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 요청 시
K1072.25122오렌지50355,5402621,51216402516800≤90 °C 요청 시
K1072.32122오렌지50355,5402621,51216403216800≤90 °C 요청 시
K1072.32162오렌지50355,5443025,51618403216800≤90 °C 요청 시