제품 그룹
빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 A형
K0817_A

빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 56 +2 ).정보:추출기를 사용하여 로케이팅 볼트를 살짝 빼내십시오.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0817_A 빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 A형 133 kB

도면

빼낼 수 있는 로케이팅 볼트 A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD3LL4CAD액세서리가격주문
K0817.08A8M3253 요청 시
K0817.10A10M3303 요청 시
K0817.12A12M5344 요청 시
K0817.16A16M5424 요청 시
K0817.20A20M5475 요청 시
K0817.25A25M5495 요청 시

이 카탈로그 다른 품목