text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A
48
B
12
C
20
D
34
E
28
F
12
G
8
H
60
Item
Positioning Unit
J
10
K
17
L
5
M
46
Max. 공작물 무게 kg
250**
N
M5
P
71
Q
20
R
100
S
13
T
5
U
M4x5
구성품 재질
듀로플라스틱
본체 재질
단강
손 힘 FH N
150*

설명

재질, 표면 마무리
단강 몸체 및 클램핑 핀, 열처리 및 검정 산화 처리.
단강 그립, 열처리
듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색
정보
* 그립에 허용되는 손 힘
** 최대 이 무게 지정까지 공작물을 최적으로 포지셔닝할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.