제품 그룹
로케이팅 볼트, 볼 엔드, A형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음
K0350_A3

로케이팅 볼트, 볼 엔드, A형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 경화, 연마형.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
정보:로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해
마운팅을 용이하게 해줍니다. 서랍
효과라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅
부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때
볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해
발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와
마운팅 경사에 의해 최소화됨
(K0351 타입 B 장착 도면 참고 1).
도면 설명:
1) 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
2) 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
3) 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0350_A3 로케이팅 볼트, 볼 엔드, A형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음 271 kB

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, A형, 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJ모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0350.0502툴 스틸555652M2,54,5R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.0602툴 스틸666862M35R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.0802툴 스틸8881082M36R 2-관통 구멍 요청 시
K0350.50502스테인레스 스틸555652M2,54,5R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.50602스테인레스 스틸666862M35R 1-관통 구멍 요청 시
K0350.50802스테인레스 스틸8881082M36R 2-관통 구멍 요청 시