제품 그룹
센터링 클램프용 베이스 플레이트
K1274

센터링 클램프용 베이스 플레이트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:타입 A:
베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프(65 - 80 - 125)를 그리드 간격이 50mm인 매트릭스 시스템 M12/12F7에 고정할 수 있습니다.

타입 B+C:
베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프(65 -80 - 125)를 T-슬롯이 있는 기계 테이블에 고정할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1274 센터링 클램프용 베이스 플레이트 450 kB

도면 (전체 요약)

센터링 클램프용 베이스 플레이트
센터링 클램프용 베이스 플레이트

센터링 클램프용 베이스 플레이트, A형

자세한 정보

도면

센터링 클램프용 베이스 플레이트, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입다음에 적합

무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1274.12175200A센터링 클램프 65, 80, 1254.03 요청 시

센터링 클램프용 베이스 플레이트, B형

자세한 정보

도면

센터링 클램프용 베이스 플레이트, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입다음에 적합

무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1274.00175260B센터링 클램프 65, 806.3 요청 시

센터링 클램프용 베이스 플레이트, C형

자세한 정보

도면

센터링 클램프용 베이스 플레이트, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입다음에 적합

무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1274.00230275C센터링 클램프 1257.5 요청 시