제품 그룹
센터링 클램프용 베이스 플레이트, C형
K1274_C

센터링 클램프용 베이스 플레이트, C형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프(125)를 T-슬롯이 있는 기계 테이블에 고정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1274_C 센터링 클램프용 베이스 플레이트, C형 178 kB

도면

센터링 클램프용 베이스 플레이트, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입다음에 적합

무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1274.00230275C센터링 클램프 1257.5 요청 시