제품 그룹
부가 장치-스텝 죠오, 그립바 있음
K0587

부가 장치-스텝 죠오, 그립바 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스텝 죠오 경화처리, 클램핑 면 연마.
그립 스트립 경화 처리.
정보:장착 스텝 조는 센터링 클램프에 적합합니다. 조를 돌려 고정 폭을 늘이거나 줄일 수 있습니다. 또한 그립 바를 고정 면이 매끄러운 고정 바로 교체할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0587 부가 장치-스텝 죠오, 그립바 있음 146 kB

도면

부가 장치-스텝 죠오, 그립바 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BB1B2HH1H2H4L

무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0587.06513830171821,199,5650.354 요청 시
K0587.08015323173134,11217800.5 요청 시
K0587.12516723173134,118231251.55 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059