제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:클램프 슬라이드 혹은 중앙 죠오에 직접 고정하기 위한 조인트 스토퍼특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0607 조인트 스토퍼 352 kB

도면

조인트 스토퍼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K0607.080M6센터링 클램프 65, 80 요청 시
K0607.100M8센터링 클램프 125 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059