제품 그룹
V 블록 조, 센터링 클램프 65-80-125mm용
K1375

V 블록 조, 센터링 클램프 65-80-125mm용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화.정보:V 블록 조는 원형 소재, 파이프, 바, 프로파일 등을 고정하는데 사용됩니다. V 블록이 수평 및 수직 방향으로 구조.
V 블록 조는 베이스 조 부속품에 장착됩니다.

다음에 적합 K1236 및 K1237
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1375 V 블록 조, 센터링 클램프 65-80-125mm용 157 kB

도면

V 블록 조, 센터링 클램프 65-80-125mm용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

DHH1LL1CAD액세서리가격주문
K1375.06512,55-2520106634 요청 시
K1375.08012,55-252512,58138 요청 시
K1375.125208-38402012660 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059