제품 그룹
센터링 클램프, 조 너비 80-125mm
K1237

센터링 클램프, 조 너비 80-125mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체 및 조 홀더, 경화 스틸.
스핀들, 고강도 특수강
표면 마무리:본체 및 조 홀더, 경화 및 연마 처리.주문 정보:육각 핸드 크랭크와 함께 공급.
클램핑 조는 별도로 주문하십시오.
정보:기계식 센터링 클램프 자동 기능: 취급 시스템용 그리퍼 홈을 사용하여 준비.
고정 장치에서 유연하게 사용: 제로점 클램핑 시스템에 적합, 공작기계 테이블이나 베이스 플레이트를 통해 자체 시스템에 고정.
센터링 정확도: +/- 0,02mm.

제어된 고정력에 달하기 위해 토크 렌치의 사용을 추천합니다.
특징:- 일체형 클램핑 슬라이드와 스핀들 너트
- 장착 조를 조립하기 위한 슬롯 및 고정 나사산
- 작업물 스톱용 측면 나사산이 있는 양면 조(액세서리)는 클램핑 범위를 크게 합니다.
- 칩과 냉각제의 원활한 배출
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1237 센터링 클램프, 조 너비 80-125mm 482 kB
 센터링 클램프용 기술 정보 576 kB

도면

센터링 클램프, 조 너비 80-125mm
센터링 클램프, 조 너비 80-125mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BHH1LL1L2L3SWCAD액세서리가격주문
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 요청 시
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059