제품 그룹
센터링 클램프용 베이스 플레이트, A형
K1274_A

센터링 클램프용 베이스 플레이트, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프 (65 - 80 - 125)를 그리드 간격이 50mm인 매트릭스 시스템 M12/12F7에 고정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1274_A 센터링 클램프용 베이스 플레이트, A형 157 kB

도면

센터링 클램프용 베이스 플레이트, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입다음에 적합

무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1274.12175200A센터링 클램프 65, 80, 1254.03 요청 시