제품 그룹
센터링 클램프용 베이스 플레이트
K1274

센터링 클램프용 베이스 플레이트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:타입 A:
베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프(65 - 80 - 125)를 그리드 간격이 50mm인 매트릭스 시스템 M12/12F7에 고정할 수 있습니다.

타입 B+C:
베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프(65 -80 - 125)를 T-슬롯이 있는 기계 테이블에 고정할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1274 센터링 클램프용 베이스 플레이트 450 kB

도면 (전체 요약)

센터링 클램프용 베이스 플레이트
센터링 클램프용 베이스 플레이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입다음에 적합

무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1274.12175200A센터링 클램프 65, 80, 1254.03 요청 시
K1274.00175260B센터링 클램프 65, 806.3 요청 시
K1274.00230275C센터링 클램프 1257.5 요청 시